Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Główny dostawca aparatury (MIV)

Zmniejsz złożoność projektu, oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszemu pełnemu portfolio urządzeń i usług

Lepsze zarządzanie projektami z jednym dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej

Głównymi elementami zarządzania projektem są realizacja zgodnie z terminem, zgodność z założonym budżetem oraz jakość wykonanych instalacji. Zagadnienia te dotyczą modernizacji czy budowy nowych obiektów branży wodno-ściekowej. Aparatura pomiarowa może być jedynie niewielką częścią całego projektu, jednak poprawność wskazań i ich stabilność jest kluczowym elementem dla długofalowego funkcjonowania procesu. Korzystając z usług preferowanego dostawcy aparatury kontrolno– pomiarowej jakim jest Endress+Hauser, cała procedura doboru metod oraz technologii pomiarowych jest znacznie łatwiejsza.

Najważniejsze fakty

do 30%

zmniejszone wydatki inwestycyjne

przy zastosowaniu podejścia głównego dostawcy instrumentów (MIV) w porównaniu z podejściem tradycyjnym

Kompleksowe zaopatrzenie ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Kompleksowe zaopatrzenie

Angażowanie wielu dostawców może zwiększyć złożoność projektu, zwiększyć wysiłek potrzebny na koordynacje a przez to dopuścić możliwość popełnienia błedu i spowodowania opóźnień, ryzykując dotrzymanie terminów oraz budżetu.

Nasza wiedza ekspercka

Wybierając Endress + Hauser jako kompleksowego dostawcę możesz mieć pewność, że projekt dostarczony będzie profesjonalnie z jednego źródła.

  • Zmniejsz złożoność i czas potrzebny na koordynację projektu
  • Wszystkie odpowiednie przyrządy od przetworników pomiarowych po czujniki pochodzące od jednego dostawcy
  • Możesz również dobrać niezbędne akcesoria i usługi dodatkowe
Elastyczne partnerstwo ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Elastyczne partnerstwo

Nasi dedykowani branży inżynierowie wspierają Cię szczególnie na etapie planowania projektu, integrując i koordynując ewentualnych partnerów, co w konsekwencji zmniejsza złożoność twoich projektów

Nasza wiedza ekspercka

Nasze dedykowane, wyspecjalizowane zespoły będą współpracować z Twoim zespołem i ściśle współpracować z Tobą od samego początku projektu w celu zapewnienia terminowej realizacji projektu przy stałym wsparciu technicznym.

  • Integracja zespołów E + H na wczesnym etapie cyklu życia projektu w celu szczegółowego planowania oraz określeniu wymagań
  • Eksperci w inżynieringu i uruchamianiu pomagają określić optymalne rozwiązanie
  • Dostosuj swoje rozwiązanie techniczne na etapie projektowania, aby uniknąć ukrytych kosztów podczas realizacji
Bieżące wsparcie ©Fotolia
Spostrzeżenia

Wsparcie na bieżąco

Złożoność problemów związanych z konserwacją, naprawą i eksploatacją zwiększa się, gdy w projekt zaangażowanych jest wielu partnerów.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki współpracy podczas całego projektu i wsparciu w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań, nasze zespoły specjalistów są gotowe, aby nadal wspierać Cię po zakończeniu projektu.

  • Kompleksowa oferta usług optymalizująca koszty utrzymania
  • Kompletna dokumentacja projektu dla skutecznej interwencji
  • Polegaj na Endress + Hauser, aby szybko i skutecznie rozwiązywać problemy

Korzyści

Korzystanie z usług Endress+Hauser jako preferowanego dostawcy skutkuje przy zarządzaniu projektami płynniejszą realizacją, oraz redukuje koszty generowane podczas całego okresu eksploatacji instalacji. Możesz również polegać na dogłębnej wiedzy branżowej naszych ekspertów, a także ich doświadczeniu w zarządzaniu projektami. Dzięki temu na pewno uda Ci się dotrzymać terminów z harmonogramów i nie przekroczysz budżetu.

Najważniejsze fakty

4 tygodnie

krótszy termin realizacji projektu dzięki elektronicznej wymianie danych - przy założeniu 800 zamówionych urządzeń - w porównaniu do tradycyjnej metody.

Najważniejsze fakty

80%

oszczędności czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji technicznej (np. rysunków CAD) przy skorzystaniu z naszego narzędzia projektowego - przy założeniu 800 wprojektowanzch urządzeń - w porównaniu do tradycyjnej metody.

Najważniejsze fakty

25 000

US oszczędności na częściach zamiennych przy współpracy z nami jako partnerem MIV w przypadku projektu z oprzyrządowaniem o wartości 700 000 USD.

Najważniejsze informacje

Jak możemy pomóc

Nawiązanie współpracy z Endress+Hauser jako preferowanym partnerem przynosi wiele korzyści. Pełnimy rolę podmiotu odpowiedzialnego za wszystkie stosowne usługi, gwarantując optymalną realizację projektu. Jesteśmy fachowym partnerem od etapu tworzenia dokumentacji technicznej po fazę eksploatacji. Nasza oferta spełnia wszystkie wymagania w zakresie skutecznego zarządzania projektem:

  • Kompleksowa oferta urządzeń pomiarowych oraz usług serwisowych dedykowanych branży
  • Kompleksowa oferta usług serwisowych świadczonych przez cały okres trwania projektu
  • Doświadczeni kierownicy projektów wspomagający proces projektowania i realizacji projektów

Przypisy końcowe