Odblokuj potencjał wiedzy dzięki rozwiązaniom IIoT dla branży wodno-ściekowej
Dzięki danym cyfrowym zawsze wiesz, jakie są parametry wody
Woda jest najważniejszym zasobem na świecie, a narzędzia cyfrowe mogą pomóc we właściwym i efektywnym zarządzaniu Twoimi obiektami. Możliwości zdalnego monitorowania stanu urządzeń, jak również jakości i ilości wody pozwolą Ci zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i celami firmy.
Korzyści
Uzyskanie wiedzy i możliwości obserwacji pozwalających na pracę zakładu bez żadnych zakłóceń
Mniej czasu spędzone na obiekcie, dzięki ciągłemu monitorowaniu wartości zadanych i statusu zasobów
Więcej czasu spędzonego poza obiektem, dzięki zdalnemu dostępowi za pomocą Twojego ulubionego inteligentnego urządzenia
Łatwe osiągnięcie zgodności z przepisami poprzez eksport dokumentacji uniemożliwiający błędy ludzkie
Śpisz spokojnie wiedząc, że dane z miejsc trudno dostępnych uzyskasz za jednym kliknięciem
Netilion to bezpieczny ekosystem IIoT oparty na chmurze, optymalny dla wielu różnych instalacji. Tworząc cyfrowe kopie fizycznych składników zasobów, Netilion pozwala na zdalny odczyt danych z czujników i urządzeń, dzięki czemu możesz monitorować wartości pomiarowe, informacje diagnostyczne, ale nie tylko. Możesz także zintegrować Netilion ze swym systemem, aby przeglądać dane za pomocą interfejsu, z którego korzystasz na codzień.
Netilion Value
Netilion Value to cyfrowa usługa monitoringu, umożliwiająca śledzenie danych pomiarowych z różnych obiektów gospodarki wodnej. Bezpośredni kanał komunikacyjny z aparaturą obiektową zapewnia dostęp do parametrów jakościowych i ilościowych wody z dowolnego miejsca. Zawsze pełna wiedza o stanie oddalonych obiektów i możliwość generowania raportów dla celów dokumentacyjnych.
Netilion Health
Świadomość, że pomiary wody są dokładne, przynosi ulgę. Netilion Health to usługa cyfrowa monitorowania stanu funkcjonalnego urządzeń, umożliwiająca śledzenie kondycji aparatury oraz szybszego i lepszego reagowania jeszcze przed wystąpieniem problemów. Prowadzenie prac konserwacyjnych z wyprzedzeniem pozwala utrzymać sprawność i niezawodność zakładu.
Netilion Library
Dzięki usłudze Netilion Library zawsze wiesz, gdzie znaleźć dokumentację swych zasobów. Jest to cyfrowa usługa udostępniania plików, która przechowuje dokumentację cyfrowego bliźniaka danego urządzenia. Zawsze, gdy potrzebujesz wysłać świadectwa wzorcowania lub przejrzeć raporty konfiguracji, wiesz, że są one dostępne w Netilion Library. Usługa ta oszczędza twój czas i pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami.
Netilion Connect
Dzięki usłudze Netilion Connect, możesz przesyłać dane z urządzeń obiektowych do własnych systemów, korzystając z interfejsu API służącego do do integracji zebranych danych z własną infrastrukturą.