Usługa wzorcowania przepływomierzy za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej
Jako jedyna firma na rynku, do kalibracji w siedzibie klienta, wykorzystujemy przepływomierze wzorcowe o dokładności 0,05%.
Teraz możesz przeprowadzić kalibrację przepływomierzy w miejscu ich instalacji, na terenie swojego zakładu. Nasza mobilna stacja kalibracyjna z przepływomierzami wzorcowymi Proline Promass z kalibracją Premium całkowicie autonomiczne rozwiązanie, dzięki któremu wykonasz wzorcowanie minimalizując zakłócenia procesu produkcyjnego i zapewnisz najwyższą jakość wytwarzanych produktów.
Korzyści
Urządzenia przez cały czas pozostają w Państwa zakładzie – inżynierowie serwisu
Endress+Hauser przyjeżdżają i wykonują wzorcowanie na miejscu ich eksploatacjiMinimalizacja zakłóceń procesu produkcyjnego – krótkie przestoje produkcji
Wykonujemy wzorcowanie przepływomierzy różnych producentów
Certyfikaty kalibracji są zgodne z normami zakładowymi
Chcesz skalibrować urządzenie?
Serwis Endress+Hauser wykonuje wzorcowanie przepływomierzy każdego rodzaju, w miejscu ich zainstalowania lub we własnym laboratorium kalibracyjnym. Dodatkowo oferujemy wzorcowanie przetworników temperatury, ciśnienia, poziomu i przewodności.
Nasza mobilna stacja kalibracyjna wykorzystuje przepływomierze o dokładności aż 0,05%, a wszystkie czynności związane z wzorcowaniem wykonują wyszkoleni specjaliści.
Zachęcamy też do skorzystania z portalu W@M, skąd w dowolnym momencie można pobrać potrzebne świadectwa wzorcowania i dokumantację.
Optymalne rozwiązanie!
Dokładność przepływomierzy wzorcowych: 0,05%
Po wykonaniu kalibracji przekazujemy Państwu świadectwo wzorcowania
Jesteśmy wyposażeni w niezbędne przyłącza, węże oraz własny zbiornik z pompami. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do wody i energii elektrycznej
Kalibrujemy przepływomierze masowe i objętościowe