Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture of: Turbimax CUS65

Turbimax CUS65

CUS65
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
Zasada działania oparta o metodę czterowiązkowego
pulsującego o długości 880 nm.
Zakres temperatur: 0..+50oC, max ciśnienie 6 bar (
Stopień ochrony IP68. Do współpracy z CUM740.