
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
For formazin: 0 to 4000 FNU
Display range up to 9999 FNU
For sludge: 0 to 300 g/L
The achievable measuring range depends very much on the media -
Temperatura procesu
Process temperature:
-5 to 50 °C (23 to 122 °F)
Ambient temperature:
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Zastosowanie
Turbimax CUS51D to inteligentny czujnik, umożliwiający bezobsługową pracę w szerokim zakresie warunków procesowych. Czujnik charakteryzuje się unikalną, niezwykle trwałą konstrukcją, dzięki funkcji samooczyszczania ma małe wymagania konserwacyjne. W zależności od aplikacji można wybrać różne tryby pracy czujnika, które są zapisane w jego pamięci. Dzięki technologii Memosens, czujnik CUS51D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporny na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w warunkach laboratoryjnych.
Czujnik Turbimax CUS51D służy do pomiaru mętności i gęstości osadu w:
Oczyszczalniach ścieków:
- Pomiar stężenia zawiesiny w procesach napowietrzania, recyrkulacji ścieków i przeróbki osadów
- Dozowanie flokulantów
- Pomiar mętności na wylocie oczyszczalni ściekówWodzie pitnej i technologicznej:
- Pomiar stężenia zawiesiny w procesie przeróbki osadów
- Dozowanie flokulantówZakładach przemysłowych w każdej branży przemysłu:
- Pomiar stężenia zawiesiny w procesach napowietrzania, recyrkulacji ścieków i przeróbki osadów
- Dozowanie flokulantów
Korzyści
Jeden czujnik do wszystkich aplikacji: pozwala na optymalną gospodarkę zapasami, przyśpiesza uruchomienie punktu pomiarowego i upraszcza zarządzanie cyklem życia.
Optymalne dostosowanie przyrządu do każdego zadania pomiarowego:
w zależności od aplikacji można wybrać różne tryby pracy czujnika, które są zapisane w jego pamięci.Łatwe i szybkie uruchomienie punktu pomiarowego: czujnik jest fabrycznie kalibrowany i skonfigurowany.
Bezobsługowa praca: inteligentna konstrukcja umożliwia samooczyszczanie czujnika i minimalizuje czynności konserwacyjne.
Doskonałe dostosowanie do warunków pracy: szybkie pozycjonowanie czujnika za pomocą systemu uchwytów CYH112 i armatury zanurzeniowej Flexdip CYA112.
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Turbimax CUS51D
Wersja polska - 08/2023
Czujnik mętności i stężenia zawiesiny (gęstości osadu)
EN PL 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Język:
Polski
Wersja:
02/08/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA00461CPL_2023-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Turbimax CUS51D Karta katalogowa
Wersja polska - 01/2019
Czujnik mętności i stężenia zawiesiny (gęstości osadu)
EN PL 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Język:
Polski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI00461CPL_1719.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Turbimax CUS51D Karta katalogowa
Czujnik mętności i stężenia zawiesiny (gęstości osadu)
EN PL 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Język:
Polski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI00461CPL_1719.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Turbimax CUS51D
Czujnik mętności i stężenia zawiesiny (gęstości osadu)
EN PL 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Język:
Polski
Wersja:
02/08/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA00461CPL_2023-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Język:
Angielski
Wersja:
29/01/2013
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Czujniki mętności
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchem
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN PL 03/12/2024Język:
Polski
Wersja:
03/12/2024
Rozmiar pliku:
450.1 KB
Nazwa pliku:
XA03305CPL_0124-00.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Język:
Angielski
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-