Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
max.130°C
266°F -
Ciśnienie procesu
Stainless steel: max. 16 bar; PVDF: max 4 bar
Zastosowanie
Armatura przepływowa CYA680 to najprostsze rozwiązanie do realizacji pomiarów pH i przewodności w warunkach sterylnych i higienicznych. Armatura została zaprojektowana z uwzględnieniem procesów mycia i sterylizacji i jest idealnie dopasowana do rurociągów o małych średnicach. Gwarantuje maksimum bezpieczeństwa produktów o najwyższej jakości. Wersja wykonana z PVDF pozwala na stosowanie armatury również z mediami korozyjnymi i agresywnymi chemicznie.
Armatura przepływowa CYA 680 jest stosowana w połączeniu z 12-mm czujnikami, np.
do pomiaru pH
do pomiaru przewodności
Jest szczególnie przydatna w aplikacjach gdzie stosowane są rurociągi o małych średnicach:
Chromatografii
Filtracji
Odwróconej osmozie
Korzyści
Optymalizacja wydajności produkcji dzięki szybkim pomiarom w małej objętości
Wysokie bezpieczeństwo produktu: armatura jest kompatybilna z procesami mycia CIP i sterylizacji SIP
Zgodność z restrykcyjnymi wymaganiami i regulacjami sektora life sciences: certyfikowana biokompatybilność zgodnie z USP class VI, zatwierdzone przez FDA uszczelnienia oraz powierzchnia polerowana elektrolitycznie o chropowatości Ra=0.38 µm (15 µcala)
Wykonanie z PVDF odporne na działanie mediów agresywnych chemicznie i korozyjnych
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI CYA680
Flow Assembly for the Life Sciences and Chemical Industry
EN PL 08/12/202325/04/201703/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
08/12/2023
Rozmiar pliku:
497 KB
Nazwa pliku:
TI01295CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA CYA680
Armatura przepływowa
EN PL 08/12/202328/04/201730/03/2016Język:
Polski
Wersja:
08/12/2023
Rozmiar pliku:
611 KB
Nazwa pliku:
BA01597CPL_0323-00.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01377_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN PL 25/11/2020Język:
Angielski
Wersja:
25/11/2020
Rozmiar pliku:
201.1 KB
Nazwa pliku:
CYA680_HE Ex_HE_01377_01.20 unterschrieben.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01520_01.21
Manufacturer specification: PEDEN PL 18/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
18/10/2021
Rozmiar pliku:
325 KB
Nazwa pliku:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CYA680.pdf
-