Liquisys COM253 to standardowy przetwornik, przeznaczony do podłączenia czujników tlenu rozpuszczonego COS41 i COS61. Zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki ciągłej kontroli poprawności pracy własnej, monitorowaniu procesu i kontroli aktywności sygnału czujnika. Możliwość dostosowania do zadania pomiarowego poprzez wybór dodatkowego oprogramowania oraz modułów sprzętowych, np. wyjść przekaźnikowych, kart komunikacji cyfrowej. Modułowość konstrukcji umożliwia rozbudowę przetwornika w dowolnej chwili. Szybka i łatwa obsługa dzięki przejrzystej strukturze menu, łatwej kalibracji
Przetwornik Liquisys COM253 współpracuje w czujnikami tlenu rozpuszczonego Oxymax COS41 i Oxymax COS61 w aplikacjach ochrony środowiska, m.in.:
Kontrola zawartości O2 w komorze napowietrzania
Kontrola i sterowanie zawartością O2 w wodzie pitnej
Monitorowanie wód powierzchniowych
Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
Regulacja stężenia O2 w rybnych akwenach hodowlanych, w celu uzyskania optymalnych warunków wzrostu ryb
Przetwornik Liquisys COM253 obsługuje następujące protokoły komunikacji obiektowej:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Korzyści
Większe bezpieczeństwo pracy: ciągła kontrola poprawności pracy własnej, monitorowanie procesu i kontrola aktywności sygnału czujnika.
Niezawodna kontrola tlenu rozpuszczonego: wejście prądowe do monitorowania strumienia przepływu umożliwiające wyłączanie regulatora lub realizację sterowania wyprzedzającego.
Łatwość obsługi i konserwacji: prosta, jednopunktowa kalibracja w powietrzu lub wodzie nasyconej powietrzem lub w medium mierzonym, możliwość bezpośredniego sterowania stykami wyjściowymi.
Niska obsługowość: funkcja automatycznego czyszczenia (za pomocą systemu Chemoclean) wyzwalana alarmem lub sterowanie czasowe czyszczeniem.
Dostosowany do każdej aplikacji: możliwość rozbudowy, m.in. regulator P(ID), układ czasowy, itd., pozwalają na adaptację do każdego zadania pomiarowego.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Dokumentacja komunikacji obiektowej Profibus DP i PA dla przetworników pomiarowych Liquisys M CxM 223/253 do pomiaru pH, przewodno ści, mętności, tlenu rozpuszczonego w wodzie, chloru i dwutlenku chloru w wodzie.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .