Liquisys CCM253 jest standardowym przetwornikiem pomiarowym chloru z kompensacją pH dla wolnego chloru. Zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki ciągłej kontroli poprawności pracy własnej, monitorowania procesu i kontroli aktywności sygnału czujnika. Możliwość dostosowania do zadania pomiarowego poprzez wybór dodatkowego oprogramowania oraz modułów sprzętowych, np. wyjść przekaźnikowych, kart komunikacji cyfrowej. Modułowość konstrukcji umożliwia rozbudowę przetwornika w dowolnej chwili. Szybka i łatwa obsługa dzięki przejrzystej strukturze menu, łatwej kalibracji
Przetwornik Liquisys CCM253 współpracuje ze wszystkimi analogowymi czujnikami chloru ogólnego, wolnego, dwutlenku chloru i czujnikami pH w:
Branży wodno-ściekowej - Monitoring i sterowanie procesami dezynfekcji - Procesy odsalania w technologii membranowej - Baseny i wanny z hydromasażem - Płuczki do gazów
Przemyśle spożywczym - Dezynfekcja wody przemysłowej
Elektrowniach - Dezynfekcja wody chłodzącej
Przetwornik Liquisys CCM253 obsługuje następujące protokoły komunikacji obiektowej:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Korzyści
Zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki ciągłej kontroli poprawności pracy własnej, monitorowania procesu i kontroli aktywności sygnału czujnika.
Niezawodna kontrola chloru i pH: wejście prądowe do monitorowania strumienia przepływu umożliwiające wyłączanie regulatora lub realizację sterowania wyprzedzającego
Łatwość obsługi i konserwacji: intuicyjny interfejs operatora, prosta kalibracja chloru i pH, bezpośredni dostęp do sterowania stykami wyjściowymi.
Niska obsługowość: funkcja automatycznego czyszczenia (za pomocą systemu Chemoclean) wyzwalana poprzez komunikat błędu lub w zaprogramowanych odstępach czasu.
Dostosowany do każdej aplikacji: możliwość rozbudowy, m.in. regulator PID, układ czasowy, itd., pozwalają na adaptację do każdego zadania pomiarowego.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
Dokumentacja komunikacji obiektowej Profibus DP i PA dla przetworników pomiarowych Liquisys M CxM 223/253 do pomiaru pH, przewodno ści, mętności, tlenu rozpuszczonego w wodzie, chloru i dwutlenku chloru w wodzie.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .