
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
k=0,01: 0-20,0 µS/cm
k=0,1: 0-200,0 µS/cm -
Temperatura procesu
max. 250 °C (482 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 40 bar (580 psi)
Zastosowanie
Condumax CLS13 jest czujnikiem o wysokiej odporności cieplnej i mechanicznej, do pomiaru przewodności pary/wody w energetyce. Jest przeznaczony szczególnie do pomiaru mediów o niskiej przewodności (nawet w warunkach wysokich temperatur i ciśnień), celem zabezpieczenia instalacji przed odkładaniem się osadów i korozją. Małe wymagania konserwacyjne, łatwe uruchomienie (duży przedział podłączeniowy), idealny do ciężkich warunków pomiaru.
Czujnik Condumax CLS13 służy do pomiaru przewodności pary/wody w energetyce:
Monitorowanie kondensatu
Kontrola wody zasilającej kocioł
Kontrola odmulin z kotła
Czujnik znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach, gdzie wymagany jest pomiar niskich przewodności w warunkach wysokich temperatur i ciśnień.
Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, m.in. ATEX oraz FM, czujnik może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Niezawodny, wysoka dokładność pomiaru mediów o niskiej przewodności
Zastosowanie w temperaturach do 250°C (482°F) i przy wysokich ciśnieniach
Łatwy do czyszczenia dzięki wykonaniu korpusu ze stali kwasoodpornej i demontowalnej elektrodzie zewnętrznej
Trwała, wysoko wytrzymała konstrukcja
Certyfikat jakości, stała celi mierzona indywidualnie
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 10/2017
Konduktometryczne czujniki przewodności do aplikacji wysokotemperaturowych
EN PL 10/10/201731/10/2016Język:
Polski
Wersja:
10/10/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01641CPL_0217.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Wersja angielska - 09/2024
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Condumax CLS13
Conductivity sensor for high-temperature applications
EN PL 05/07/202221/02/202201/06/200301/01/2003Język:
Angielski
Wersja:
05/07/2022
Rozmiar pliku:
850.6 KB
Nazwa pliku:
TI00083CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Condumax CLS12/CLS13 Instrukcja obsługi
Konduktometryczne czujniki przewodności do aplikacji
wysokotemperaturowychEN PL 10/10/201731/10/2016Język:
Polski
Wersja:
10/10/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01641CPL_0217.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN PL 01/03/2023Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2023
Rozmiar pliku:
479.9 KB
Nazwa pliku:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2021
Rozmiar pliku:
438.9 KB
Nazwa pliku:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN PL 26/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
26/09/2024
Rozmiar pliku:
511 KB
Nazwa pliku:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PL 12/04/2024Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2024
Rozmiar pliku:
602.6 KB
Nazwa pliku:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktometryczne czujniki przewodności
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PL 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Język:
Polski
Wersja:
10/01/2024
Rozmiar pliku:
503.9 KB
Nazwa pliku:
XA00083CPL_1423-00.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-