©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
PA version: max. 80 °C (max. 176 °F) Stainless steel pressure cylinder: max. 120 °C (248 °F)
Ciśnienie procesu
PA pressure cylinder: max. 6 bar (87 psi) Stainless steel pressure cylinder: max. 10 bar (145 psi) at 40 °C (104 °F)
Zastosowanie
Armatura wysuwalna Cleanfit CPA474 jest przeznaczona do zastosowań wymagających bezpiecznego odseparowania od warunków procesowych i od mediów, które mogą powodować korozję stali kwasoodpornej. Armatura zapewnia najwyższy komfort obsługi: Możliwość wymiany elektrod a nawet serwisu armatury w warunkach procesowych. Elektryczny lub pneumatyczny system sterowania (opcja) umożliwia automatyczne czyszczenie i kalibrację nawet w trudnych warunkach procesu.
Cleanfit CPA474 znajduje zastosowanie w:
Nadaje się do stosowania przy ciśnieniach do 10 bar (cylinder ze stali nierdzewnej) lub 6 bar (PA cylinder).
Korzyści
Możliwość bezpiecznego i niezawodnego odcięcia czujników od medium procesowego prawie w każdych warunkach
Elementy wchodzące w kontakt z medium wykonane są z polimerów (PP, PVDF, PEEK)
Serwis armatury w warunkach procesowych: po zamknięciu zaworu kulowego możliwy całkowity demontaż i montaż korpusu armatury (np. w celu wymiany pierścieni uszczelniających, uchwytu elektrod itd.)
Łatwy montaż: Wersja z pneumatycznym napędem zaworu kulowego jest dostarczana z kompletem przewodów pneumatycznych
Nasze realizacje
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Przeczytaj całą historię
Liquid analysis in LNG trains
The various process steps in a gas liquefaction plant must comply with different limit values. Our products are ideally suited for these processes.
Przeczytaj całą historię
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Przeczytaj całą historię
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Może Cię także zainteresować
Aplikacja
Chemical industry, wastewater, industrial water, power plants, refuse incinerators
Montaż
Retractable assembly with ball valve
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
Manual or pneumatic Manual or pneumatic ball valve Can be fully automated with CPC30 / 300 Integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4"
Materiał
Seals: EPDM / FPM / perfluoroelastomer Electrode holder: PP / PEEK / PVDF Ball valve: PP / PVDF Inlet safety seal: PVDF, PTFE, Viton® Outlet safety seal: PVDF Rinse connection socket: PVDF
Wymiar
Immersion depth: 71 to 207 mm (2.8 to 8.15 inch)
Temperatura procesu
PA version: max. 80 °C (max. 176 °F) Stainless steel pressure cylinder: max. 120 °C (248 °F)
Ciśnienie procesu
PA pressure cylinder: max. 6 bar (87 psi) Stainless steel pressure cylinder: max. 10 bar (145 psi) at 40 °C (104 °F)
Podłączenie
Process connection DN50, ANSI 2"
Dodatkowe dopuszczenia
Inspection certificate 3.1 acc. to EN 10204 on demand
Aplikacja
Chemical industry, wastewater, industrial water, power plants, refuse incinerators
Montaż
Retractable holder with ball valve
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
Manual or pneumatic Manual or pneumatic ball valve Can be fully automated with CPC30 / 300 Integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4"
Materiał
Seals: EPDM / FPM / perfluoroelastomer Electrode holder: PP / PEEK / PVDF Ball valve: PP / PVDF Inlet safety seal: PVDF, PTFE, Viton® Outlet safety seal: PVDF Rinse connection socket: PVDF
Wymiar
Immersion depth: 71 to 207 mm (2.8 to 8.15 inch)
Temperatura procesu
PA version: max. 80 °C (max. 176 °F) Stainless steel pressure cylinder: max. 120 °C (248 °F)
Ciśnienie procesu
PA pressure cylinder: max. 6 bar (87 psi) Stainless steel pressure cylinder: max. 10 bar (145 psi) at 40 °C (104 °F)
Podłączenie
Process connection DN50, ANSI 2"
Najczęściej pobierane
Instrukcja obsługi
Cleanfit P CPA474
Wysuwalna armatura procesowa z z tworzywa sztucznego, z zaworem odcinaj
ącym, do montażu elektrod pH szklanych lub IsFET, ze stałym lub ciekłym elektrolitem.
Sterowana pneumatycznie lub ręcznie. Przeznaczona g
łównie do pracy z automatycznymi systemami pomiaru pH TopCal i TopClean
EN
PL
DE FR IT RU
01/04/2010
01/05/2005
01/02/2005
01/01/2004
01/09/2003
Język:
Polski
Wersja:
01/05/2005
Rozmiar pliku:
951.4 KB
Nazwa pliku:
Ba345cpl.pdf
Dokumentów: 12
Karta katalogowa Cleanfit CPA474 Armatura wysuwalna z tworzywa sztucznego z zaworem kulowym do montażu czujników pH i elektrod potencjału redoks
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski Chiński
01/04/2010
01/02/2005
01/09/2003
01/10/2002
Język:
Polski
Wersja:
01/04/2010
Rozmiar pliku:
759.5 KB
Nazwa pliku:
TI345cpl.pdf
Karta katalogowa
Topcal S CPC310
Topcal S CPC310, Przemysłowy, programowalny system pomiarowy pH i potencja łu redoks z automatycznym czyszczeniem i kalibracją czujników, do pracy w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem (ATEX), komunikacja analogowa i cyfrowa (HART, Profibus PA), komp atybilny z systemem Memosens.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
22/07/2015
01/07/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ti404cpl.pdf
Instrukcja obsługi
Cleanfit P CPA474
Wysuwalna armatura procesowa z z tworzywa sztucznego, z zaworem odcinaj ącym, do montażu elektrod pH szklanych lub IsFET, ze stałym lub ciekłym elektrolitem. Sterowana pneumatycznie lub ręcznie. Przeznaczona g łównie do pracy z automatycznymi systemami pomiaru pH TopCal i TopClean
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
01/04/2010
01/05/2005
01/02/2005
01/01/2004
01/09/2003
Język:
Polski
Wersja:
01/05/2005
Rozmiar pliku:
951.4 KB
Nazwa pliku:
Ba345cpl.pdf
Service Manual for Retractable process assembly Cleanfit CPA474
EN
PL
Niemiecki
20/02/2025
Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2025
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
71217190_Service_CPA474.pdf
EA Spare parts kits for Cleanfit CPA472D, CPA473 and CPA474 process retractable assemblies
Seals, not in contact with medium
EN
PL
Niemiecki
19/02/2025
Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
934.3 KB
Nazwa pliku:
EA01523CEN_0125-00.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN
PL
Niemiecki
01/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Sd096ca2.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Język:
Japoński
Wersja:
08/02/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2021
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Product family: CleanFit P
Product root: CPA473-, CPA474- Declaration number: HE_01323_01.20 Manufacturer specification: Explosion protection
EN
PL
Niemiecki
14/08/2020
Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
191.8 KB
Nazwa pliku:
CPA47x_HE Ex_HE_01323_01.20.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kod zamówieniowy
71217190
KIT CPA474 Electrode guide PP short
Kod zamówieniowy
51512679
KIT CPA474 electrode guide PVDF short
Kod zamówieniowy
51512681
KIT CPA474 electrode guide PEEK short
Kod zamówieniowy
51512682
KIT CPA474 electrode guide PP long
Kod zamówieniowy
51512683
Kit CPA474 electrode guide PVDF long
Kod zamówieniowy
51512684
KIT CPA474 electrode guide PEEK long
Kod zamówieniowy
51512685
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Kod zamówieniowy
51503731
Kit CPA471/472 cylinder PA krótki
Kod zamówieniowy
51503774
KIT CPA473/474 cylinder PA long
Kod zamówieniowy
71042130
KIT CPA471 cylinder SS long
Kod zamówieniowy
51503776
KIT CPA473/474 cylinder 1.4404 long
Kod zamówieniowy
71042134
KIT CPA471/472 pneu.connection G/8D6 10p
Kod zamówieniowy
51503730
KIT CPA47X: Throttel check valve
Kod zamówieniowy
71329949
Kit CPA474 rinsing chamber PP
Kod zamówieniowy
51512690
Kit CPA474 rinsing chamber PVDF
Kod zamówieniowy
51512691
Kit CPA474 rinsing chamber PEEK
Kod zamówieniowy
51512692
Kit CPA474 PP press proof ,rins. chamber
Kod zamówieniowy
51512693
Kit CPA474 PVDF pr.proof, rins. chamber
Kod zamówieniowy
51512694
Kit CPA474 PEEK pr. proof, rins. chamber
Kod zamówieniowy
51512695
KIT CPA474 PP-EPDM, ball valve
Kod zamówieniowy
51512699
KIT CPA474 ball valve PP-VITON
Kod zamówieniowy
51512700
KIT CPA474 PP-FFKM, ball valve
Kod zamówieniowy
51512701
KIT CPA474 PVDF-EPDM, ball valve
Kod zamówieniowy
51512702
KIT CPA474 PVDF-VITON, ball valve
Kod zamówieniowy
51512703
KIT CPA474 PVDF-FFKM, ball valve
Kod zamówieniowy
51512704
KIT CPA474 Actuation pneumatic complete
Kod zamówieniowy
51512709
KIT CPA474 Actuation pneum. compl. el.
Kod zamówieniowy
51512710
Kit CPA47: intermediate flange ball valv
Kod zamówieniowy
71082107
Kit CPA473/474: Connection block pneumat
Kod zamówieniowy
71071451
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Kod zamówieniowy
51502874
KIT CPA473/474: Electr. proxim.switches
Kod zamówieniowy
71329948
Outlet valve manual CPA473/474 G1/4"
Kod zamówieniowy
51511937
Outlet valve manual CPA473/474 NPT1/4"
Kod zamówieniowy
51511938
Outlet valve pneumatic CPA474 G1/4"
Kod zamówieniowy
51511935
Outlet valve pneumatic CPA474 NPT1/4"
Kod zamówieniowy
51511936
CPA47x Uszcz. zaworu wylot. O-ring Viton
Kod zamówieniowy
71240620
Check valve CPA473/474 G1/4"
Kod zamówieniowy
51511939
Check valve CPA473/474 NPT1/4"
Kod zamówieniowy
51511940
KIT CPA474 rinse connectors 1/4" PVDF
Kod zamówieniowy
51512705
KIT CPA474, rinse connectors NPT1/4"
Kod zamówieniowy
51512706
KIT CPA471/472 shaft pneum long
Kod zamówieniowy
51503716
KIT CPA471/472 lift tube gel hand long
Kod zamówieniowy
51503718
KIT CPA473/474 pneum. re.pipe gel 360mm
Kod zamówieniowy
51513005
KIT CPA473/474 manual, re.pipe gel 360mm
Kod zamówieniowy
51513006
Kit CPA473, KCI pipe pneumatic
Kod zamówieniowy
71099157
Kit CPA473 KCl-pipe manual
Kod zamówieniowy
71099159
Splash protection cap for assemblies
Kod zamówieniowy
51517522
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Kod zamówieniowy
71064624
O-Ring set EPDM for CPA474
Kod zamówieniowy
51518483
Kod zamówieniowy
51518484
O-Ring set Kalrez for CPA474
Kod zamówieniowy
51518485
Kit CPA471 EPDM w/o scraper: sleeve
Kod zamówieniowy
71069835
Kit CPA471 Viton w/o scraper: sleeve
Kod zamówieniowy
71069846
Kit CPA471 Kalrez w/o scraper: sleeve
Kod zamówieniowy
71069849
Kit CPA474 DN50 PVDF: Raised face
Kod zamówieniowy
71082093
Kit CPA474 DN50 PEEK: Raised face
Kod zamówieniowy
71082095
Kit CPA474 DN50 PP: Raised face
Kod zamówieniowy
71082096
Kit CPA474 ANSI 2" PVDF: Raised face
Kod zamówieniowy
71082097
Kit CPA474 ANSI 2" PEEK: Raised face
Kod zamówieniowy
71082100
Kit CPA474 ANSI 2" PP: Raised face
Kod zamówieniowy
71082101
Kit CPA47: Flange DN50 1.4404 (316L)
Kod zamówieniowy
71082102
Kit CPA47: Flange ANSI 2" 1.4404 (316L)
Kod zamówieniowy
71082105
Kit CPA472D-KCl: Exit air seal bush PVDF
Kod zamówieniowy
71065953
Spare parts CPA871, all materials
Kod zamówieniowy
XPC0003-
Kit Sensor output interface
Kod zamówieniowy
71361237
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko