Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Explosion proof temperature sensor  iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111
Industrial modular thermometer

Metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Czas odpowiedzi

    t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on the configuration

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 4.500,0 mm (177'')

Zastosowanie

Our explosion-proof temperature sensor iTHERM ModuLine TM111 is ideal for a wide range of industrial applications and hazardous areas. Easy-to-use metric version with outstanding RTD or TC sensor technology. An optional head transmitter, with all common communication protocols – Bluetooth® technology for high measurement accuracy and reliability. It features vibration-resistant and fast-response sensor technology (iTHERM StrongSens and QuickSens).

  • Universal range of application

  • Measuring range: –200 to +1.100 °C (–328 to +2.012 °F)

  • Pressure range up to 75 bar (1088 psi)

  • Degree of protection: up to IP 68

  • Vibration-resistant sensor elements up to 60g

Korzyści

  • User-friendly and reliable from product selection to maintenance

  • iTHERM inserts: globally unique, automated production. Full traceability and consistently high product quality for reliable measured values

  • iTHERM QuickSens: fastest response times 1.5 s for optimum process control

  • iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety

  • iTHERM TA30x: variety of terminal heads for easier handling and lower installation and maintenance costs

  • International certification: explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C US and NEPSI

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products