Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Zakres pomiarowy
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Zastosowanie
Promag H jest preferowanym przepływomierzem elektromagnetycznym do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym, biotechnologii oraz farmacji. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promag H 300 jest bardzo elastyczny pod względem obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i udoskonalone opcje komunikacji. Heartbeat Technology zapewnia zgodność i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Dwukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Do wymagających aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Cechy przepływomierza
Wykładzina z PFA
Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej (3-A, EHEDG)
Materiały będące w kontakcie z medium odpowiednie do czyszczenia metodą CIP/SIP
Kompaktowa dwukomorowa obudowa higieniczna IP69 z maks. 3 we/wy
Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN
Dostępny zdalny wyświetlacz
Korzyści
Uniwersalny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — bezobsługowa praca
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i Ethernet
Uniwersalność i elastyczność — dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia
Atestowana autodiagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 300 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 09/2019
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/09/2019
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA01392DPL_0319.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 300 Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2019
Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz do zastosowań higienicznych z wygodnym dostępem do kompaktowego przetwornika
EN PL 17/07/202401/08/202216/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
TI01223DPL_0719.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 300 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Przepływomierz do zastosowań higienicznych z wygodnym dostępem do
kompaktowego przetwornikaEN PL 17/07/202401/08/202216/09/201915/07/201901/11/2018Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
TI01223DPL_0719.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 300 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202401/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
6.8 MB
Nazwa pliku:
BA01477DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 300 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202402/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
BA01716DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 17/07/202410/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
6.9 MB
Nazwa pliku:
BA02106DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
BA01394DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202401/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA01396DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 300 PROFINET Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202416/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
9.9 MB
Nazwa pliku:
BA01718DPL_0319-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 300 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Język:
Polski
Wersja:
01/09/2019
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA01392DPL_0319.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202401/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
BA01865DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-