©Endress+Hauser
Następca
Specjalista do zastosowań higienicznych z kompaktowym przetwornikiem
Więcej informacji
Specjalista do zastosowań higienicznych, w wersji rozdzielnej z maks. 4 we/wy.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content diagnostics. For demanding hygienic applications.
Sensor features
Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Highest performance – with integrated solids measurement for demanding fluids. Highest safety – integrated electrode cleaning. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Two switch outputs.
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone) Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Zakres temperatury medium
-20...+150°C (-4...+302°F)
Wyświetlacz
Four line display with backlit Touch control
Wyjścia
4...20 mA Pulse / frequency(active/passive) Relais Status
Komunikacja cyfrowa
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Hygienic approvals and certificates
Najczęściej pobierane
Proline Promag 55H
Technical Information
Wersja angielska - 04/2017
Electromagnetic Flow Measuring System
The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content
diagnostics
EN
PL
DE FR IT JA ZH
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Język:
Angielski
Wersja:
28/04/2017
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI00096DEN_1517.pdf
Promag 55
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru
przepływu cieczy o dużej zawartości cia
ł stałych lub cieczy niehomogenicznych.
Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej
dokumentacji.
EN
PL
CS DE ES FR IT JA RU
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ba119dpl.pdf
Dokumentów: 100
Proline Promag 55H
Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring System The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content diagnostics
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Chiński
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Język:
Angielski
Wersja:
28/04/2017
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI00096DEN_1517.pdf
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy o dużej zawartości cia ł stałych lub cieczy niehomogenicznych. Instrukcja obsługi przyrządu znajduje si ę w oddzielnej dokumentacji.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba120dpl.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
01/02/2011
14/09/2010
01/12/2007
01/09/2006
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2011
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA00125DEN_1311.pdf
Promag 55
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy o dużej zawartości cia ł stałych lub cieczy niehomogenicznych. Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej dokumentacji.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ba119dpl.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
27/11/2017
01/12/2009
01/09/2006
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
5.6 MB
Nazwa pliku:
BA00126DEN_1317.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
27/11/2017
01/03/2011
14/09/2010
19/10/2009
01/12/2007
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA00124DEN_1417.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions.
EN
PL
Niemiecki
01/12/2009
01/09/2006
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2009
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA127DEN_0709.pdf
Proline Promag 55
Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański Fiński French Włoski Portugalski Rumuński Rosyjski Chiński
27/04/2021
27/11/2017
28/09/2015
18/03/2011
01/03/2011
Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2021
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
KA00029DEN_1721.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
PL
Niemiecki
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. Pmag55 all voltage
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71029347
Kit p.s.b.55 all voltage HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039470
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas. amplifier Pmag 55 WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71029343
Kit meas. amplifier 55 WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039462
Kit meas. amplifier Pmag 55 ESS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71029344
Kit meas. amplifier 55 EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039463
Kit meas. amplifier Pmag 55 SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71029345
Kit meas. amplifier 55 SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039464
Kit meas. amplifier Pmag 55 CN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71029346
Kit meas. amplifier 55 CN HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039465
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039476
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095037
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit Moduł I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039484
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039477
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71039489
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
71039492
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71039491
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71039488
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50096754
Kit display modul Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50096755
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
H
50099099
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71039496
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50094004
Kit S-Dat Pmag 55 programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71029348
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kod zamówieniowy
71309084
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50094984
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098037
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Kit housing gaskets SS-Field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
50099101
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50098019
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098020
Kit housing gaskets H compact
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098021
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098022
Kit 8 special screws M6 Promag H DN25
Kod zamówieniowy
71129286
Promag H, zestaw montażowy
Promag H, zestaw montażowy
Promag H, zestaw montażowy
Promag H/Dosimag, uszczelki
Promag H/Dosimag, uszczelki
Promag H/Dosimag, uszczelki
Promag H/Dosimag, uszczelki
Zestaw do wspawania dla PROline PROMAG H
Pierścień uziemiający PROline PROMAG H
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Promag 53/55, software package
Promag 53/55, software package
Promag 53/55, software package
Zestaw montażowy dla PROMAG H
Zestaw adaptacyjny dla PROline PROMAG H
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko