Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Zakres pomiarowy
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 gal/min to 2 650 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Zastosowanie
Promag H jest przepływomierzem elektromagnetycznym polecanym do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Dzięki nowoczesnemu przetwornikowi, Promag H 500 zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo działania nawet w trudnych warunkach procesowych. Wbudowany Heartbeat Technology pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru oraz zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Dwukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Do wymagających aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Cechy przepływomierza
Wykładzina z PFA
Obudowa czujnika ze stali kawasoodpornej (3-A, EHEDG)
Materiały będące w kontakcie z medium odpowiednie do czyszczenia metodą CIP/SIP
Wersja rozdzielna z maks. 4 we/wy, higieniczna obudowa podłączeniowa czujnika IP69
Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN
Standardowy kabel między czujnikiem a przetwornikiem
Korzyści
Wieloparametrowy pomiar - przepływu, temperatury i przewodności elektrycznej medium
Elastyczny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — bezobsługowa praca, wysoka trwałość
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i Ethernet
Uniwersalność i funkcjonalność — dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia
Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 500
Wersja polska - 08/2020
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202401/08/202214/08/202016/09/201915/07/2019Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
11.1 MB
Nazwa pliku:
TI01225DPL_0820.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500 EtherNet/IP
Wersja angielska - 07/2024
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202402/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA01720DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 500
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202401/08/202214/08/202016/09/201915/07/2019Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
11.1 MB
Nazwa pliku:
TI01225DPL_0820.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500 FOUNDATION Fieldbus
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202401/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01479DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 17/07/202401/08/202214/08/202001/09/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01401DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 500 PROFINET
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202414/08/202016/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
11.9 MB
Nazwa pliku:
BA01723DPL_0420-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202402/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA01720DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500 PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202401/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
8 MB
Nazwa pliku:
BA01866DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500
Electromagnetic flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 17/07/202410/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
BA02103DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 500 HART
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 17/07/202401/08/202214/08/202001/09/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
14/08/2020
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
BA01398DPL_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 500 PROFIBUS PA
Electromagnetic flowmeter
EN PL 17/07/202401/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01404DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 500 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Język:
Polski
Wersja:
02/08/2016
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01054DPL_0116.pdf
-