Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (optional): ±0.65 %
Volume flow (optional): ±0.65 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Zastosowanie
Prowirl F to wieloparametrowy przepływomierz, cechujący się najwyższą jakością pomiaru przepływu pary wodnej, gazów oraz cieczy. Prowirl F 200 jest zasilany z pętli sygnałowej. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Heartbeat Technology zapewnia niezawodną weryfikację poprawności działania oraz wysokie bezpieczeństwo prowadzonego procesu technologicznego.
Zalecana metoda pomiaru przepływu pary mokrej/nasyconej i przegrzanej, cieczy i gazów (również kriogenicznych)
Szeroki zakres zastosowań; zalecany szczególnie do aplikacji pomiarowych pary.
Cechy przepływomierza
Funkcja detekcji pary mokrej dla średnic DN 25...300 (1...12")
Możliwość ustawiania czujnika ciśnienia w dowolnej pozycji
Rurka syfonowa do pomiaru ciśnienia pary
Moduł wyświetlacza z funkcją transmisji danych
Wytrzymała dwukomorowa obudowa
Gwarantowane bezpieczeństwo: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, obszary zagrożone wybuchem)
Korzyści
Łatwe zarządzanie zużyciem energii – wbudowane czujniki temperatury i ciśnienia pary wodnej i gazów
Niezawodna, bezpieczna technologia pomiarowa – zgodność z
międzynarodowym standardem ISO 12764Czujnik wirowy o liniowej charakterystyce niepewności pomiaru dla płynów już od liczby Reynoldsa równej 10 000
Stabilność długoterminowa – trwała konstrukcja czujnika: zerowy dryft
Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy, różne opcje Ethernet
Bezpieczna obsługa - brak konieczności otwierania obudowy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
-
Rozpakowanie i uruchomienie przepływomierza Proline Prowirl 200 ze zintegrowanym pomiarem temperatury i ciśnienia.
-
Wykrywanie pary mokrej. Pomiar zawartości pary suchej.
-
Ten film udowadnia, że Prowirl 200 jest przepływomierzem najbardziej odpornym na ekstremalne warunki procesu.
-
Zasada działania przepływomierza wirowego
-
Pomiar jakości pary za pomocą Prowirl F 200 — maksymalne bezpieczeństwo pracy, oszczędność energii i kosztów
-
Koncepcja zapisu danych w pamięci HistoROM
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Vortex
-
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. -
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Średnica nominalna
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602 -
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (optional): ±0.65 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Wejścia
Current Input 4‐20 mA (passive)
-
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Zasada pomiaru
Vortex
-
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. -
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Średnica nominalna
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
-
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (optional): ±0.65 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Wejścia
Current Input 4‐20 mA (passive)
-
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Zasada pomiaru
Vortex
-
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. -
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Średnica nominalna
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602 -
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (optional): ±0.65 %
Volume flow (optional): ±0.65 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Zakres pomiarowy
Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Wejścia
Current Input 4‐20 mA (passive)
-
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prowirl F 200
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 06/2020New version available in EnglishPrzepływomierz wirowy
EN PL 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202001/07/2019Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
TI01333DPL_0420-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl F 200
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 06/05/202519/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2025
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA02132DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl F 200
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN PL 11/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2025
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
BA02398DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl F 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 06/05/202521/06/202001/07/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2025
Rozmiar pliku:
4.9 MB
Nazwa pliku:
BA01694DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prowirl F 200 PROFIBUS PA
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 06/05/202521/06/202001/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2025
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
BA01690DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prowirl F 200 HART
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 06/2020New version available in EnglishPrzepływomierz wirowy
EN PL 06/05/202521/06/202001/07/201901/01/2018Język:
Polski
Wersja:
21/06/2020
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA01686DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 19/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
19/06/2024
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 01/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2018
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN PL 11/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2025
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN PL 01/07/201901/01/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2019
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
GP01109DEN_0219.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty