Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Głównie w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie na stanowiskach pomiaru zużycia paliwa, niezbędny jest dokładny pomiar niewielkich ilości medium. Cubemass C 100, lekki i ultra-kompaktowy przepływomierz jest najmniejszym urządzeniem do bezpośredniego pomiaru masy i gęstości medium. Przepływomierz Cubemass C 100 jest przeznaczony do pomiaru przepływu od kilku kropli do 1000 kg/h medium pod wysokim ciśnieniem. Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiaru i weryfikację zgodności.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Dokładny pomiar przepływu niewielkich ilości cieczy i gazów.
Właściwości urządzenia
Średnica nominalna: DN 1...6 (1/24...1/4")
Ciśnienie medium do 400 bar (5800 psi)
Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)
Trwała, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika
Wysoki stopień ochrony: IP69K
Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym
Wstępnie skonfigurowane złącze wtykowe
Korzyści
Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa
Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)
Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki
Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Cubemass C 100
Wersja angielska - 06/2020
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
5.7 MB
Nazwa pliku:
TI01105DEN_0520.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 100 HART
Wersja angielska - 06/2020
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202011/06/201401/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
BA01188DEN_0320.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202001/12/201511/06/201419/09/201301/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
5.7 MB
Nazwa pliku:
TI01105DEN_0520.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202001/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01425DEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 01/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2013
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
BA01178DEN_0113.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 100 HART
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202011/06/201401/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
BA01188DEN_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202031/12/201419/09/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA01247DEN_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Cubemass C 100 Ethernet/IP
Coriolis flowmeter
EN PL 01/06/202031/12/201401/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2020
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA01183DEN_0320.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Cubemass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01066DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Cubemass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01064DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Cubemass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01067DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Cubemass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
GP01063DEN_0115.pdf
-