%20Coriolis%20flowmter%20with%20VCO%20couplings%20for%20measuring%20smallest%20quantities%20of%20liquids%20and%20gases%20-%20PP01.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm3 -
Zakres pomiarowy
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
W wielu zastosowaniach, takich jak lakierowanie i wykańczanie powierzchni, małe ilości substancji muszą być mierzone i dodawane z wyjątkową precyzją. Lekki i kompaktowy wysokociśnieniowy przepływomierz Cubemass to najlepszy wybór dla bezpośredniego pomiaru masy i gęstości w zastosowaniach laboratoryjnych i na stanowiskach testowych, w przemyśle chemicznym i naftowym.
Zasada pomiaru Coriolisa działa niezależnie od fizycznych właściwości płynu.
Temperatura płynu do +200 °C (+392 °F)
Ciśnienie medium do 400 bar (5800 psi)
Pomiar przepływu masy do 1000 kg/h (36.75 lb/min)
Certyfikaty dla stref zagrożonych wybuchem:
ATEX, NEC/CEC, NEPSI
Połączenie z powszechnie używanymi systemami sterowania procesami:
MODBUS RS485
Dokładny pomiar najmniejszych ilości cieczy i gazów
Korzyści
Przepływomierz Cubemass pozwala mierzyć jednocześnie masę, gęstość i temperaturę medium w szerokim zakresie parametrów procesowych.
Oprogramowanie FieldCare dla diagnostyki
Bardzo niskie zużycie prądu
Filmy
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cubemass MODBUS RS485 Operating Instructions
Wersja angielska - 06/2022
Coriolis flowmeter
EN PL 20/06/202218/09/201501/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2022
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA00142DEN_1422.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cubemass Technical Information
Coriolis flowmeter
The ultra-compact sensor for smallest quantities with easy system
integrationEN PL 01/08/201501/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2015
Rozmiar pliku:
712.8 KB
Nazwa pliku:
TI00106DEN_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cubemass MODBUS RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 20/06/202218/09/201501/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2022
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA00142DEN_1422.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Cubemass MODBUS RS485 Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
EN PL 30/11/201501/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
30/11/2015
Rozmiar pliku:
585.8 KB
Nazwa pliku:
GP00005DEN_1315.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cubemass Brief Operating Instructions
Coriolis mass flow measuring system
EN PL 01/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2010
Rozmiar pliku:
317.7 KB
Nazwa pliku:
KA046DEN_0210.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN PL 01/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2021
Rozmiar pliku:
883.1 KB
Nazwa pliku:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PL 15/10/202401/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN PL 17/12/201808/11/2010Język:
Angielski
Wersja:
17/12/2018
Rozmiar pliku:
295.2 KB
Nazwa pliku:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Cubemass ATEX II2GD IECEx Zone 1, 21 Ex-documentation
Ex-Dokumentationzur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise e
n service:
BA00142DEN PL 11/10/202204/07/202222/12/201406/08/201201/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
11/10/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
XA00146DA3_1622.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Cubemass NEPSI Zone 1, Zone 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00142DEN PL 06/09/202225/01/201819/12/201201/02/2011Język:
Angielski
Wersja:
06/09/2022
Rozmiar pliku:
551.8 KB
Nazwa pliku:
XA00148DEN_0422.pdf
-