Interwały harmonogramów kalibracji zależą od krytyczności procesu i stabilności długoterminowej przyrządów pomiarowych. Kiedy nadchodzi czas kalibracji, przerwanie procesu jest nieuniknione, a plomby muszą zostać zerwane, aby wprowadzić płyn kalibracyjny do urządzenia. Najnowsza generacja przepływomierzy masowych jest tak solidna, że cykle kalibracji mogą trwać dwa lata lub dłużej. Jednak wydłużone odstępy czasu zwiększają ryzyko, że przypadkowa awaria nie zostanie w porę wykryta.
Najważniejsze fakty
20%
only 20% of instruments are set up with an ideal calibration interval
Optymalizacja kalibracji i zgodności z cGMP
Technologia Heartbeat ze wskaźnikiem dokładności radaru (RAI): Weryfikacja dokładności pomiaru poziomu za pomocą czujnika radarowego Micropilot nowej generacji 80 GHz.
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index (RAI) to opatentowana technologia, która ocenia dokładność referencyjną przetwornika radarowego Micropilot bez przerywania procesu.
Podwyższona niezawodność wydłuża okresy między kalibracjami, ale także zwiększa ryzyko niewykrycia zdarzenia poza tolerancją (OOT).
Zwiększ wydajność swojego zakładu dzięki technologii Heartbeat do diagnostyki, weryfikacji i monitorowania
Technologia Heartbeat ze wskaźnikiem dokładności radaru (RAI): Weryfikacja dokładności pomiaru poziomu za pomocą czujnika radarowego Micropilot nowej generacji 80 GHz.

Heartbeat Technology Radar Accuracy Index (RAI) to opatentowana technologia, która ocenia dokładność referencyjną przetwornika radarowego Micropilot bez przerywania procesu.

Podwyższona niezawodność wydłuża okresy między kalibracjami, ale także zwiększa ryzyko niewykrycia zdarzenia poza tolerancją (OOT).

Zwiększ wydajność swojego zakładu dzięki technologii Heartbeat do diagnostyki, weryfikacji i monitorowania

Połączenie kalibracji na mokro z funkcją Heartbeat Verification
Przetestowana i niezależnie certyfikowana przez TÜV, Heartbeat Verification spełnia wszystkie wymagania określone w normie DIN EN ISO3 i może być używana zamiennie z tradycyjną kalibracją na mokro do identyfikowalnych kontroli przyrządów. Wzrasta niezawodność, a niepewności między kalibracjami są znacząco mniejsze. W przeciwieństwie do kalibracji na mokro, Heartbeat Verification nie wykorzystuje płynu kontrolnego, ale opiera się na nadmiarowych referencjach wewnętrznych w celu weryfikacji funkcjonalności urządzenia.
Nasza wiedza ekspercka
Linia referencyjna wartości jest ustalana podczas oryginalnej kalibracji fabrycznej i trwale przechowywana zarówno w nieulotnej, bezpiecznej pamięci przepływomierza, jak i w pliku w fabryce. Podczas lokalnej weryfikacji Heartbeat Verification dane testowe są porównywane z wartościami referencyjnymi w celu wykrycia dryftu komponentów elektronicznych lub mechanicznego pogorszenia parametrów urządzenia. Krytyczne obwody elektroniczne są zaimplementowane redundantnie, umożliwiając wykrywanie awarii sprzętu.
- W porównaniu do kalibracji na mokro, zintegrowane funkcje weryfikacji w urządzeniach pomiarowych, takich jak przepływomierze Coriolisa Promass 100/300/500 prowadzi do co najmniej 80% oszczędności czasu i wydłużenia cykli kalibracji.
- Wciąż zastanawiasz się, w jaki sposób Heartbeat Technology może przejść audyty kontrolne? Przeczytaj naszą białą księgę "Heartbeat Technology authority recognition" na temat tego, dlaczego technologie weryfikacji in-situ mogą być stosowane nawet w środowiskach GMP.

Wydłużenie cykli kalibracji dzięki technologii Heartbeat
Urządzenia z Technologią Heartbeatzapewnia spójne i wiarygodne wartości pomiarowe przez wiele lat pracy. Częstotliwość kalibracji można w wielu przypadkach znacznie zmniejszyć bez narażania zgodności z przepisami. Mniejsza liczba kalibracji na mokro zmniejsza wydatki na program kalibracyjny, co prowadzi do lepszej ogólnej efektywności sprzętu (OEE), ponieważ poprawia dostępność zakładu.
Nasza wiedza ekspercka
Mniej przestojów na kalibrację przyrządów i mniej nieoczekiwanych wyłączeń poprawi wydajność i doskonałość operacyjną. Wiarygodne dane i certyfikowany dowód, że zmierzona wartość procesowa jest prawidłowa, zmniejszają ryzyko związane z jakością produktu, a tym samym wspierają cel, jakim jest osiągnięcie najwyższego możliwego bezpieczeństwa pacjentów.
- Micropilot FMR63B może wydłużyć cykle kalibracji dzięki technologii Heartbeat z Radar Accuracy Index, która umożliwia weryfikację dokładności urządzenia bez przerywania procesu.
- Czujnik iTHERMTM371 jest pierwszym na świecie czujnikiem RTD zdolnym do w pełni zautomatyzowanej samokalibracji in-situ. To opatentowane innowacyjne rozwiązanie było intensywnie testowane i zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych i podczas prób obiektowych. Dowiedz się więcej z naszej białej księgi białej księgi.
- Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak technologie takie jak Heartbeat Technology mogą ograniczyć lub nawet wyeliminować kalibrację na mokro? Przeczytaj naszą białą księgę "Jakość na etapie projektowania w oprzyrządowaniu procesowym".

Łatwa i szybka weryfikacja
Weryfikacja Heartbeat jest łatwa. Urządzenie nie musi być wyłączane z użytku, ani proces nie musi być zatrzymywany. Urządzenie będzie nadal, przez cały czas, dostarczać wyniki pomiarów. Weryfikacja Heartbeat trwa około 30 sekund, jest więc szybka. Można ją elastycznie uruchamiać zdalnie z bezpiecznego pomieszczenia kontrolnego, na przykład codziennie lub przed każdą partią produkcyjną. Pełny raport Heartbeat Verification jest generowany wewnętrznie w urządzeniu za każdym razem, gdy przeprowadzana jest weryfikacja urządzenia.
Nasza wiedza ekspercka
Raport ten jest dostarczany w zabezpieczonym przed manipulacją formacie PDF i jest łatwo dostępny bezpośrednio z poziomu urządzenia. Można go pobrać za pośrednictwem dowolnego systemu zarządzania zasobami lub zintegrowanego serwera internetowego. Korzystanie z Heartbeat Verification podczas cyklu życia zapewnia identyfikowalną i bezpieczną dla audytu dokumentację testową gotową do przeprowadzenia inspekcji.
Korzyści
Urządzenia z technologią Heartbeat są zaprojektowane tak, aby zapewniać spójne i wiarygodne wartości pomiarowe przez wiele lat pracy. Funkcje Heartbeat Verification pozwalają na znaczne zmniejszenie liczby kalibracji na mokro bez narażania ich zgodności z przepisami. Mniejsza liczba kalibracji prowadzi również do lepszej ogólnej wydajności sprzętu i zwiększa dostępność instalacji. Wiarygodne dane i certyfikowany dowód, że wartości procesowe są prawidłowe między kolejnymi kalibracjami, zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów z jakością.
Najważniejsze fakty
1,5 godz
zaoszczędzony czas na weryfikację
Najważniejsze fakty
500 - 1'000 Euro
roczna oszczędność na kalibracji w zależności od urządzenia
Nasza oferta
Wbudowana technologia weryfikacji, taka jak Heartbeat Technology firmy Endress+Hauser, zapewnia bezpieczeństwo między kolejnymi kalibracjami i może być stosowana nawet w ściśle regulowanych branżach zgodnie z certyfikatem TÜV. Wyższa dostępność i niezawodność punktów pomiarowych oferowana przez Heartbeat Technology to tylko dwie z wielu korzyści, które skłaniają użytkowników z branży farmaceutycznej do optymalizacji swoich procedur kalibracyjnych. Połączenie kalibracji na mokro z funkcją Heartbeat Verification pozwala na:
- Zmniejszenie częstotliwości kalibracji i wydłużenie odstępów między kalibracjami na mokro
- Większa wiarygodność pomiarów między kolejnymi kalibracjami na mokro
- Spełnienie wymagań dotyczących identyfikowalności zgodnie z normą ISO 9001 - certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej
- Zapewnienie dokładności pomiaru bez przerywania procesu