Proces produkcji kosmetyków jest bardzo trudny, a jednocześnie na światowym rynku kosmetyków panuje bardzo silna konkurencja. Jedynym stałym elementem jest ciągła zmiana trendów konsumenckich, podobnie zresztą jak specyfika poszczególnych regionów, a sytuację dodatkowo komplikują wysokie koszty surowców i niezliczone regulacje prawne. W wyścigu o udział w rynku kluczową rolę odgrywa czas wprowadzenia produktu na rynek oraz elastyczność produkcji. Nasze doświadczenia w zakresie automatyzacji produkcji oraz inteligentna, niezawodna aparatura pomiarowa sprzyja efektywności i bezpieczeństwu produkcji, co zapewnia przewagę konkurencyjną.
Najważniejsze fakty
806
milionów USD
to oczekiwana globalnie wartość rynkowa produktów kosmetycznych do 2023 r Źródło: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Dowiedz się, w jaki sposób i gdzie wspieramy Twoje procesy produkcyjne
Schematy procesów w produkcji kosmetyków
Punkty pomiarowe w magazynie substancji ciekłych
Punkty pomiarowe w magazynie produktów sypkich
Punkty pomiarowe w mieszalniku porcjowym
Punkty pomiarowe w mieszalniku przepływowym
Punkty pomiarowe na linii napełniania
Punkty pomiarowe w procesie uzdatniania wody
Punkty pomiarowe w instalacji czyszczenia CIP

Schematy procesów w produkcji kosmetyków

Punkty pomiarowe w magazynie substancji ciekłych

Punkty pomiarowe w magazynie produktów sypkich

Punkty pomiarowe w mieszalniku porcjowym

Punkty pomiarowe w mieszalniku przepływowym

Punkty pomiarowe na linii napełniania

Punkty pomiarowe w procesie uzdatniania wody

Punkty pomiarowe w instalacji czyszczenia CIP

Lepsza kontrola zapasów
Składniki aktywne w produkcji kosmetyków są drogie i powinny być magazynowane i monitorowane w taki sposób, aby do minimum ograniczyć straty. Do pomiaru stanu zapasów mogą być stosowane różne techniki, np. sondy hydrostatyczne, radarowe i pojemnościowe.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze zintegrowane technologie obejmują nowoczesne i niezawodne rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi i redukcji strat, monitorowania w czasie rzeczywistym, są łatwe w konserwacji.
- Optymalizacja pomiarów z użyciem aparatury dedykowanej do konkretnej aplikacji
- Ochrona zbiorników magazynowych przed przepełnieniem i wyciekiem produktu za pomocą sygnalizatorów Liquiphant FTL50H
- Redukcja strat i obniżenie kosztów dzięki inteligentnej aparaturze pomiarowej

Dokładne mieszanie
Mieszanie to najbardziej wymagający etap w produkcji kosmetyków, o kluczowym znaczeniu dla jakości gotowego produktu. O minimalizacji strat i obniżeniu kosztów w głównej mierze decyduje dokładność dozowania i mieszania składników, jak również efektywne zużycie energii i wody. Transport produktów na bazie oleju oraz produktów lepkich o różnej lepkości i gęstości może również stwarzać poważne wyzwania.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze procesy technologiczne i inteligentna aparatura pomiarowa zapewniają najwyższą jakość produktu dzięki dokładności i optymalnej skuteczności procesu mieszania.
- Zastosuj przepływomierz Promass I do dokładnego pomiaru przepływu i lepkości
- Zastosuj sygnalizatory Liquiphant i Liquipoint FTW33 dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności procesu w mediach lepkich
- Minimalne straty energii dzięki rozwiązaniom do monitorowania i zarządzania energią

Dokładność napełniania i dozowania
W procesie produkcji kosmetyków niezbędne jest zapewnienie, aby w sposób ciągły była dozowana dokładna ilość produktu. Mechaniczne urządzenia do napełniania i dozowania mogą zawodzić i wymagać kosztownej konserwacji, co powodowałoby wstrzymanie procesu na dłuższy czas.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierze Coriolisa naszej produkcji zapewniają wysoką dokładność procesów dozowania i napełniania.
- Obsługa cyfrowych protokołów komunikacyjnych
- Ścisła kontrola całego procesu napełniania
- Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu elementów mechanicznych

Szybkie wzorcowanie i konserwacja
Wzorcowanie i konserwacja mogą powodować czasochłonne i kosztowne przestoje w produkcji. Utrzymanie wskaźników (KPI) wydajności wymaga skrócenia czasu przestojów do niezbędnego minimum.
Nasza wiedza ekspercka
Usługi wzorcowania są jedną głównych specjalności Endress+Hauser. Nasza firma oferuje pełną gamę usług wzorcowania przyrządów na miejscu w punkcie pomiarowym, zapewniających optymalne wykorzystanie czasu pracy, skrócenie przestojów do minimum i pełną zgodność z przepisami.
- Skrócenie do minimum czasu wzorcowania dzięki mobilnym stacjom kalibracyjnym Endress+Hauser
- Pełna spójność pomiarowa i akredytowane laboratoria kalibracyjne
- Zapewnienia ciągłej zgodności produkcji dzięki regularnym i profesjonalnym usługom wzorcowania

Pełna zgodność
Celem zidentyfikowania problemów, które mogą wpłynąć na jakość produktów kosmetycznych, kluczowe znaczenie ma zgodność z normami takimi, jak PN EN ISO/IEC 17025 oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) kosmetyków opracowaną przez FDA. Zgodnie z tymi wytycznymi, wyposażenie powinno być regularnie wzorcowane lub sprawdzane zgodnie ze standardową procedurą operacyjną (SOP), a wyniki odpowiednio dokumentowane.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze produkty i usługi posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty fabryczne oraz dokumentację niezbędną dla systemów podlegających regulacjom GMP.
- Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
- Zaufaj specjalistom Endress+Hauser
- Cała niezbędna dokumentacja w zasięgu ręki
Korzyści
Branża produktów kosmetycznych szybko się rozwija. Endress+Hauser posiada ponad 65-letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów u naszych klientów dzięki naszej znajomości procesów i specjalistycznej wiedzy. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed Państwem i dokładamy wszelkich starań, aby zaleźć najlepsze rozwiązanie, spełniające potrzeby Państwa aplikacji, celem utrzymania kosztów pod kontrolą i osiągnięcie jak możliwie najkrótszego czasu wprowadzenia produktu na rynek.
Najważniejsze fakty
100%
parametrów pod kontrolą
Najważniejsze fakty
100%
produkcji zgodne ze standardami jakościowymi
Najważniejsze fakty
10%
o tyle zmniejszysz koszty zużycia energii przez urządzenia przemysłowe w przeciągu 18 miesięcy i uzyskasz certyfikat ISO 50001
W czym możemy pomóc?
Dzięki swej kompleksowej ofercie aparatury pomiarowej dla wszystkich procesów produkcji kosmetyków, Endress+Hauser może pomóc Państwu spełniać oczekiwania konsumentów oraz standardy bezpieczeństwa, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i możliwości osiągania celów wydajnościowych i zrównoważonego rozwoju.
- Wzorcowanie w punkcie pomiarowym za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej zapewnia pełną zgodność z przepisami i wyższą dyspozycyjność
- Innowacyjna aparatura zapewnia minimalne zużycie energii i straty surowców
- Bezpośredni pomiar inline parametrów jakościowych w celu optymalnego monitorowania lepkości i gęstości
- Przepływomierze zapewniające dokładne i ciągłe dozowanie i napełnianie