Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Techniki analizy procesowej w przemyśle farmaceutycznym

Zwiększ kontrolę procesów w produkcji farmaceutycznej i zapewnij jakość produktu końcowego

Techniki analizy procesowej w przemyśle farmaceutycznym, metody PAT

W tradycyjnej kontroli jakości w trybie off-line próbki są pobierane na różnych etapach procesu i transportowane do laboratorium kontroli jakości w celu analizy. Może upłynąć kilka godzin, zanim wyniki będą dostępne, co spowoduje opóźnienie i uniemożliwi kontrolę procesu opartą na wynikach. W procesie produkcji farmaceutycznej i podejściu opartym na metodach PAT oraz przyrządach analitycznych takich, jak spektrometr, wyniki pomiarów są dostępne on-line w czasie rzeczywistym. Dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym mogą poprawić zarówno kontrolę procesu, jak i jakość produktu.

Najważniejsze fakty

> 1500

Jednostek Kaiser Raman zainstalowanych na całym świecie

Mały bioreaktor w zakładzie farmaceutycznym ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja kontroli procesu w bioreaktorach

W bioreaktorach ważne jest, aby przez cały czas utrzymywać rozpuszczony tlen i pH na optymalnym poziomie. Należy również monitorować gęstość komórek i ich metabolizm, aby uzyskać lepszy obraz procesu. Stężenie metabolitów jest zazwyczaj mierzone w trybie off-line za pomocą czasochłonnych technik i dlatego wymaga pobrania próbek wraz z towarzyszącym ryzykiem.

Nasza wiedza ekspercka

Spektroskopia ramanowska jest idealnym rozwiązaniem do szybkich i nieniszczących pomiarów. Nasze rozwiązania oparte na technologii Ramana mogą monitorować kilka parametrów jednocześnie za pomocą jednej sondy zainstalowanej bezpośrednio w linii produkcyjnej. Kompletny pakiet dla początkowej fazy procesu produkcji umożliwia jego kontrolę i optymalizację w czasie rzeczywistym, co prowadzi do skrócenia czasu pomiędzy poszczególnymi partiami, ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia i zwiększenia wydajności.

Spektroskopia ramanowska do oznaczania glukozy i kontroli żywności. ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Kontrola glukozy in-line

Glukoza jest głównym źródłem energii dla komórek na początkowym etapie produkcji. Stężenie glukozy jest krytycznym parametrem procesu (CPP), ponieważ jej nadmierne stężenie może prowadzić do niewydolności metabolicznej i w konsekwencji do toksycznego gromadzenia się mleczanów i glukozy. Tradycyjnie, próbka musi być pobrana z hodowli i poddana analizie w laboratorium w celu określenia ilości glukozy, która musi być dostarczona do bioreaktora.

Nasza wiedza ekspercka

Bezpośrednie monitorowanie stężenia glukozy w linii produkcyjnej zapewnia lepsze zrozumienie i kontrolę procesu fermentacji lub hodowli komórek. Ciągłe pomiary stężenia glukozy przy użyciu analizatorów Ramana są nie tylko źródłem ważnych informacji o bioprocesie, ale także dają ogromne możliwości optymalizacji. Na przykład, dzięki kontroli stężenia glukozy na bazie analizy ramanowskiej w bioprocesie z komórkami ssaków, uzyskano wzrost miana o 85%.

  • Analizator Kaiser Raman jest łatwy do zintegrowania ze sterownikami bioreaktorów i jest sprawdzonym rozwiązaniem PAT, zapewniającym kontrolę procesu i zapewnienie jakości w czasie rzeczywistym
Liquiline platforma dla aplikacji do analizy cieczy ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Monitorowanie białek w chromatografii

Jako producent farmaceutyczny dążysz do uzyskania najwyższej możliwej wydajności i najczystszego produktu w swoim procesie produkcyjnym. Ulepszenie chromatografii i procesu oczyszczania mieszanki produktów jest kluczowym aspektem do osiągnięcia tego celu. Aby osiągnąć maksymalny stopień oczyszczania przy minimalnych stratach, potrzebujesz precyzyjnych i czułych pomiarów absorpcji promieniowania UV, które pozwolą na szybkie i niezawodne wykrywanie białek.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki fotometrom Endress+Hauser absorbującym promieniowanie UV wprowadzisz czujnik bezpośrednio do procesu i uzyskasz pomiar stężenia białka w linii produkcyjnej. Do przetwarzania sygnału wykorzystujemy naszą dobrze znaną platformę przetworników Liquiline. Wystarczy tylko jeden przetwornik Liquiline CM44P, doposażony w czujnik pH i przewodności, aby uzyskać idealny pakiet do kontroli chromatografii.

  • Czujnik UV OUSAF44 monitoruje stężenie produktu w cieczach procesowych i jest przystosowany do procesów sterylizacji (CIP/SIP)
  • Armatura przepływowa o małej objętości OUA260 do fotometrów procesowych umożliwia szybki pomiar i zapewnia optymalną wydajność produktu. Do pomiaru pH i przewodności wyborem jest armatura przepływowa CYA680
  • Dzięki systemowi Easycal otrzymujesz bezpieczną platformę do kalibracji on-line naszych czujników UV, która nie wymaga stosowania płynów i jest identyfikowalna z NIST

Korzyści

Za pomocą spektrometrów inline można uzyskać częstotliwość pomiaru liczoną w sekundach, co w produkcji farmaceutycznej pozwala na zaawansowaną kontrolę procesu (APC) realizowaną w czasie rzeczywistym. Przejście na procesową technologię analityczną (PAT) może pomóc w opracowaniu procesów wytwarzania produktów o wyższej jakości, a także poprawić wydajność poprzez ich automatyzację, skrócenie czasu cyklu i nieprzerwane przetwarzanie ciągłe lub wsadowe.

Najważniejsze fakty

35

partii fermentacyjnych do momentu uzyskania zwrotu z inwestycji w jednokanałowy system Kaiser Raman Rxn

Najważniejsze fakty

10 x

niższe koszty utrzymania spektrometru Ramana w porównaniu z chromatografią gazową

Najważniejsze fakty

90%

mniej czasu poświęconego na kalibrację jednego czujnika UV dzięki Easycal

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Dzięki pomiarom in-line krytycznych parametrów jakościowych pomożemy Ci osiągnąć kontrolę procesu na bardziej zaawansowanym poziomie. Wyniki analizy możesz otrzymać w kilka sekund, a nie godzin. Od czasochłonnej analizy próbek do monitorowania w czasie rzeczywistym krytycznych parametrów procesu lub krytycznych parametrów jakościowych. Dzięki naszym technologiom optycznym, takim jak spektroskopia Ramana i UV, możesz monitorować i kontrolować stężenie lub skład swoich mediów procesowych a także produktów końcowych w czasie rzeczywistym. Twoje korzyści to:

  • poprawa kontroli procesu prowadząca do optymalizacji produkcji oraz zwiększenia wydajności i jakości
  • wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia i oszczędność czasu dzięki monitorowaniu procesów w linii produkcyjnej bez konieczności pobierania próbek
  • kompletne rozwiązania pakietowe dopasowane do każdego etapu produkcji
  • Uproszczona rozbudowa o sondy dla wszystkich zmiennych procesowych i technologii (szkło, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne jednorazowego użytku)

Przypisy końcowe