
Kluczowe parametry
-
Laser wavelength
Starter: 785 nm
Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm -
Spectral coverage
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1
Base model 532 nm: 100-4350* cm-1
Base model 785 nm: 100-3425* cm-1
Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1
Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1
*Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1
**Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Zastosowanie
Przeznaczony do stosowania w laboratoriach analitycznych z możliwością przenoszenia modelu, analizator Raman Rxn2 jest wykorzystywany głównie do rutynowej identyfikacji próbek, wsparcia projektów badawczo-rozwojowych, wczesnych etapów rozwoju procesu i parametrów związanych z powiększaniem skali dla analiz in situ. Analizator Raman Rxn2 jest wyposażony w system monitorowania własnego stanu funkcjonalnego, autodiagnostyki oraz autokalibracji zapewniający wiarygodność każdego pomiaru. Analizator Raman Rxn2 jest dostępny w wersji stołowej lub do montażu na mobilnym wózku, co zapewnia wygodę przemieszczania w obrębie laboratorium badawczego.
Przemysł chemiczny: Monitorowanie procesu polimeryzacji, ekstruzji, mieszania polimerów, reakcji katalizy
Przemysł farmaceutyczny: Monitorowanie przebiegu reakcji chemicznych, procesów krystalizacji, polimorfów, homogenizacji, powlekania, granulacji
Przemysł biofarmaceutyczny: monitorowanie bioprocesów i sterowanie nimi, technologia analizy procesów (PAT)/realizacja koncepcji Quality by Design (jakość przez projekt) w bioprocesach, hodowle komórkowe, procesy fermentacji, obróbka poprodukcyjna, zgodność z zasadami cGLP/cGMP
Przemysł spożywczy i napojów: mięso hodowlane, fermentacja, jakość oleju lub tłuszczu
Korzyści
Wiarygodne pomiary in-situ w czasie rzeczywistym
Wbudowane intuicyjne oprogramowanie do sterowania za pomocą ekranu dotykowego lub interfejsu zdalnego
Wygoda dzięki obsłudze do czterech sond za pomocą jednego urządzenia bazowego
Sekwencyjna praca zapewnia szybką analizę w każdym kanale, funkcja programowania kolejności odczytu kanałów
W oparciu o wbudowane wielowymiarowe predyktory przekształca uzyskane widma ramanowskie na wiedzę o procesie
Dostępna wersja z dopuszczeniem do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem/niebezpiecznych
Potwierdzona możliwość przenoszenia modelu na skalę rozwoju procesu i produkcji
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Raman Rxn2 Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn2 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN PL Wybierz inny język 21/11/202301/09/202331/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
21/11/2023
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01608CEN_0323.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Raman data library Technical Information
System information and specifications for the Raman data library (KRDL)
EN PL Wybierz inny język 13/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2024
Rozmiar pliku:
199.9 KB
Nazwa pliku:
TI01802CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman RunTime v6.6 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 softwareEN PL Wybierz inny język 27/03/202516/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
27/03/2025
Rozmiar pliku:
6.8 MB
Nazwa pliku:
BA02180CEN_0525.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman data library User Operating Instructions
Instructions for use of Raman data library software
EN PL Wybierz inny język 13/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2024
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02367CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman data library Administrator Operating Instructions
Instructions for administration of Raman data library software
EN PL Wybierz inny język 11/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2024
Rozmiar pliku:
970.8 KB
Nazwa pliku:
BA02349CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman Rxn2 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technologyEN PL Wybierz inny język 21/03/202421/11/202301/08/202306/10/202231/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
21/03/2024
Rozmiar pliku:
6.4 MB
Nazwa pliku:
BA02151CEN_0524.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Raman data library Brief Operating Instructions
Brief instructions and start-up instructions for Raman data library
softwareEN PL Wybierz inny język 13/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2024
Rozmiar pliku:
411.2 KB
Nazwa pliku:
KA01717CEN_0124.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Raman Rxn5 Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn5 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN PL Wybierz inny język 13/03/202516/01/202521/11/202331/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
13/03/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA01554CEN_0425.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Raman Rxn2 Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn2 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN PL Wybierz inny język 21/11/202301/09/202331/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
21/11/2023
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
KA01544CEN_0323.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Raman Rxn2 Safety Instructions
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technologyEN PL Wybierz inny język 13/01/202507/12/202329/11/202231/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
13/01/2025
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
XA02700CEN_0424.pdf
-