
Kluczowe parametry
-
Unit dimensions (width x height x depth)
Cart:
685 × 1022 (tabletop) × 753 mm
26.97 × 40.24 (tabletop) × 29.65 inch
Shipping crate:
902 x 1549 x 1276 mm
35.52 x 60.99 x 50.24 inch -
Weight
Cart: 59 kg / 130 lb
Shipping crate: 179 kg / 395 lb, depending on cart and accessory configuration
Zastosowanie
W pełni mobilny, ergonomiczny, zgodny z zastosowaniami medycznymi system analizatora ramanowskiego Rxn2 jest przydatny zwłaszcza na etapie opracowania technologii, gdy może wystąpić konieczność obsługi kilku procesów przez jeden instrument. Zawiera on stabilny montaż analizatora Rxn2, wygodne uchwyty do sondy i optyki, zamocowanie komory pomiarowej do rutynowych analiz, podręczny schowek na kabel światłowodowy oraz elementy przetwarzania danych i konsoli operatorskiej, służącej do obsługi instrumentu. Możliwość montażu wszystkich wersji analizatora Raman Rxn2.
Przemysł farmaceutyczny: monitorowanie przebiegu reakcji chemicznych, procesów krystalizacji, struktur polimorficznych, homogenizacji, powlekania, granulacji
Przemysł biofarmaceutyczny: monitorowanie bioprocesów i sterowanie nimi, technologia analizy procesów (PAT)/realizacja koncepcji Quality by Design (jakość przez projekt) w bioprocesach, hodowle komórkowe, procesy fermentacji, obróbka poprodukcyjna, zgodność z przepisami cGLP/cGMP
Przemysł chemiczny: monitorowanie procesu polimeryzacji, ekstruzji, mieszania polimerów, reakcji katalizy
Przemysł spożywczy: różnorodność strefowa, procesy fermentacji
Korzyści
Dostosowany do potrzeb użytkownika zgodnie z wymogami sprzętu medycznego
Trwała konstrukcja z aluminium i stali, w całości malowana proszkowo (kolor biały)
Pełna mobilność dzięki 5-calowym podwójnym kołom skrętnym z hamulcami
Prowadzenie przewodów wewnątrz kolumn
Wbudowana listwa zasilająca i tylne gniazdo zasilania
Z tyłu wygodny uchwyt do zamocowania sond
Dodatkowa 4-calowa szuflada na akcesoria
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Raman Rxn2 Mobile Cart Technical Information
System design and specifications for the
Raman Rxn2 mobile cartEN PL 01/09/202314/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2023
Rozmiar pliku:
272.8 KB
Nazwa pliku:
TI01639CEN_0222.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman Rxn2 Mobile Cart Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn2 mobile cartEN PL 01/09/202314/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2023
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA02175CEN_0222.pdf
-