
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0 to 2.5 AU
0 to 50 OD (depending on optical pathlength) -
Temperatura procesu
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Ciśnienie procesu
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
Zastosowanie
Czujnik promieniowania UV typu OUSAF44 służy do kontroli stężenia substancji rozpuszczonej w medium procesowym. Doskonała selektywność filtra zapewnia najwyższą liniowość i pełną zgodność z wynikami laboratoryjnymi. Dostarcza szybkich i wiarygodnych informacji o procesie, umożliwia zwiększenie wydajności produkcji. Współpraca z EasycalTM – opatentowanym, bezodczynnikowym systemem kalibracyjnym; spójność pomiarowa z NIST. OUSAF44 posiada dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX, FM) i w procesach higienicznych (CIP/SIP).
Pomiar stężenia białka
Kontrola chromatografii
Oczyszczanie wyrobów
Pomiar stężenia związków organicznych
Wykrywanie związków aromatycznych
Monitorowanie filtracji
Korzyści
Dokładny pomiar
Pełna zgodność z wynikami laboratoryjnymi
EasycalTM: opatentowany, bezodczynnikowy system kalibracyjny, spójność pomiarowa z NIST
Lampa wyładowcza czujnika zapewnia stabilną pracę i długi okres eksploatacji
Lampy z dopuszczeniem FM i ATEX: możliwość stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
OUSAF44 Karta katalogowa
Czujnik optyczny do pomiarów absorpcji promieniowania UV z dedykowaną
armaturą przepływową OUA260EN PL 07/12/202231/10/201831/03/201601/12/200901/07/2007Język:
Polski
Wersja:
31/10/2018
Rozmiar pliku:
864.3 KB
Nazwa pliku:
TI00416CPL_1418.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer/ Model OUSAF44 UV Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2009
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
PN71002849_OUM960_OUSAF44-R3_Manual_EH.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions Model OUM960 UV Analyzer / Model OUSAF44 EXP-1 Inline Sensor
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2009
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
PN71097011_OUM960_OUSAF44-EXP-1-R1_Manual_EH.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA OUSAF44
Czujnik optyczny do pomiarów absorpcji promieniowania UV z armaturą
przepływową OUA260EN PL 07/11/202407/12/202230/09/201801/06/201731/03/2016Język:
Polski
Wersja:
07/11/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA00416CPL_1924-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44 EXP-1
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2009
Rozmiar pliku:
276.4 KB
Nazwa pliku:
KA925C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44 EXP-1_06-09_WA_-_71097021_small.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Integra OUM960/ OUSAF44
Analyzer/Sensor to measure UV Spectral Absorbance
Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2009
Rozmiar pliku:
232.2 KB
Nazwa pliku:
KA924C_Quick_Start-up_Guide_OUM960_OUSAF44_0609_WA-71097018.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PL 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
10/01/2018
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/11/2022
Rozmiar pliku:
533.1 KB
Nazwa pliku:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).Język:
Angielski
Wersja:
27/06/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
PU01585CEN_0124.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical product development lifecycle
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).Język:
Czeski
Wersja:
06/09/2024
Rozmiar pliku:
381.4 KB
Nazwa pliku:
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf
-