Zarządzanie wydajnością zasobów jest kluczem do osiągnięcia wysokiej efektywności, zgodności i dyspozycyjności w wymagającym i konkurencyjnym świecie produkcji farmaceutycznej. Zakłady produkcyjne znajdują się pod stałą presją ewolucji i ulepszeń. Mimo to w wielu z nich można zaobserwować reaktywne podejście do konserwacji, które może skutkować kosztownymi, nieplanowanymi przestojami. Nasze technologie i wiedza na temat procesów umożliwiają tworzenie prognostycznych strategii utrzymania ruchu w celu optymalnego zarządzania zasobami i uzyskania najlepszej wydajności zakładów farmaceutycznych.
Najważniejsze fakty
1.5%
przychodów ze sprzedaży to szacowany koszt słabego zarządzania wydajnością aktywów według badania ARC * *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Optymalizacja zarządzania zasobami i zwiększenie dyspozycyjności instalacji
Pomagamy Ci osiągnąć kolejny poziom wydajności zasobów dzięki efektywnemu i profesjonalnemu systemowi akwizycji danych, rozwiązaniom opartym na chmurze do analizy zasobów, opracowywania kompleksowej dokumentacji i raportów.
Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment aparatury pomiarowej z Technologią Heartbeat z wbudowanymi funkcjami autodiagnostyki, zapewniającą wysoką dyspozycyjność przy minimalnych nakładach.
Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
Zakłady produkcyjne ewoluują wraz z upływem czasu, zmienia się wyposażenie, a przyrządy stają się przestarzałe. Gromadzenie danych o zasobach zainstalowanej bazy może być zatem pracochłonnym procesem, dotyczącym wielu punktów pomiarowych i przyrządów pochodzących od kilku dostawców. Bez aktualnych informacji usprawnienie konserwacji staje się niemożliwe.
Nasza wiedza ekspercka
Zespoły audytorów Endress+Hauser przeprowadzą analizę instalacji, gromadząc i analizując wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia szczegółowego raportu. Na jego podstawie szybko podejmiesz odpowiednie decyzje oparte na aktualnych danych.
- Oszczędzaj czas i redukuj koszty poprzez gromadzenie danych o zasobach
- Popraw zarządzanie zasobami w oparciu o szczegółowy raport dotyczący najważniejszych składników zasobów i zalecenia co do ewentualnych modernizacji
- Usprawnij zarządzanie wyrobami wychodzącymi z użycia i częściami zamiennymi poprzez standaryzację aparatury
Zdalne monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym
Diagnozowanie i usuwanie usterek przyrządów często wymaga interwencji w terenie, co zwiększa koszty i ryzyko.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze środowisko Netilion IIoT łączy w sobie aplikacje i algorytmy, które przekształcają dane z oprzyrządowania w użyteczne informacje. Z poziomu naszej aplikacji na smartfony można zdalnie monitorować przyrządy, diagnozować je i rozwiązywać problemy na podstawie kodów błędów. Cyfrowa fabryka jest obecnie rzeczywistością.
- Tworzenie cyfrowych kopii fizycznych składników zasobów za pomocą aplikacji Skaner szybciej niż w minutę
- Analiza instalacji na bazie jej rzeczywistego stanu za pomocą aplikacji Netilion Analytics
- Identyfikacja kodów błędów i uzyskanie czytelnych wskazówek o działaniach, jakie możesz podjąć, dzięki naszej aplikacji Netilion Health
Konserwacja predykcyjna
Większość awarii urządzeń jest niespodziewana, a ich usunięcie może wymagać kosztownych przestojów.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza technologia Heartbeat wykorzystuje wbudowane funkcje autodiagnostyczne, które stale monitorują stan urządzeń, umożliwiając identyfikację trendów i podejmowanie ukierunkowanych działań w odpowiednim czasie, zanim wystąpi błąd lub konieczna będzie kalibracja.
- Dostęp do ciągłej diagnostyki procesu i urządzenia przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%, bez przerywania procesu
- Uproszczenie konserwacji dzięki przejrzystym, standardowym komunikatom diagnostycznym
- Skrócenie do minimum nieplanowanych przestojów wskutek niespodziewanych awarii aparatury
Bezpieczeństwo danych
W sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym integralność i bezpieczeństwo danych są najważniejsze.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza kompleksowa gama rozwiązań IIoT posiada certyfikat potwierdzający maksymalne bezpieczeństwo danych. Od bramki IIoT do danych klienta w chmurze – wykorzystujemy najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa.
- Metody szyfrowania za pomocą kodów o długim kluczu (protokół HTTPS / TLS, algorytm SHA-256)
- Współpraca z certyfikowanymi centrami danych (np. posiadającymi certyfikat ISO 27001)
- Poleganie na certyfikacji przez niezależne organy, licencjonowane przez EuroCloud z 4-gwiazdkową oceną ratingową
Korzyści
Jeśli chcesz poprawić zarządzanie wydajnością aparatury obiektowej i maksymalnie zwiększyć jej niezawodność, Endress+Hauser posiada niezbędną wiedzę i oferuje wsparcie. Dzięki inteligentnym urządzeniom, specjalistycznym usługom i rozwiązaniom wsparcia konserwacji opartym na chmurze możesz zrobić kolejny krok w kierunku konserwacji predykcyjnej i cyfryzacji bez pogorszenia bezpieczeństwa i przy zachowaniu zgodności z przepisami.
Najważniejsze fakty
80%
o tyle u jednego z naszych klientów zmniejszono różnorodność sprzętu po dokonaniu standaryzacji urządzeń do pomiaru temperatury dzięki usługom IBA
Najważniejsze fakty
Nawet 30%
aparatury zainstalowanej w zakładach to urządzenia przestarzałe
W czym możemy pomóc?
Pomagamy zoptymalizować zarządzanie wydajnością zasobów poprzez poszerzenie wiedzy na ich temat, dzięki czemu możesz skutecznie ukierunkować swoje działania związane z konserwacją urządzeń.
- Analizie bazy zasobów dającej pełny obraz ich rzeczywistego stanu
- Dostarczaniu aktualnych informacji o zasobach dzięki inteligentnym czujnikom i rozwiązaniom cloud IIoT
- Wdrożeniu predykcyjnych strategii konserwacji zasobów dzięki zdolności naszych urządzeń do samodiagnostyki
- Skróceniu czasów przestojów i poprawie zarządzania częściami zamiennymi poprzez predykcyjne strategie konserwacji
- Skutecznym ukierunkowaniu działań konserwacyjnych dzięki monitorowaniu instalacji w czasie rzeczywistym