Branża life sciences nieustannie stawia czoła nowym wyzwaniom. Szerokie grupy ludności muszą być zaopatrzone w przystępne cenowo leki. Podczas gdy wysokie koszty badań wymagają wysokiej produktywności i niezawodności, firmy farmaceutyczne muszą zapewniać niezmiennie wysoką jakość leków przy niższych kosztach. Utrzymanie rentowności, globalna produkcja i świadomość kosztów są ważne. W tym kontekście coraz częściej poszukiwane są innowacyjne rozwiązania dla branży farmaceutycznej. Mamy dla Ciebie kilka pomysłów.
Najważniejsze fakty
8%
wzrostu wydajności
dzięki skróceniu czasu przestojów poprzez wprowadzenie spójnych koncepcji wzorcowania urządzeń pomiarowych
Dowiedz się, jak kontrolować koszty w branży produkcji farmaceutycznej

Wdrożenie innowacyjnego pomiaru temperatury
Temperatura jest jednym z krytycznych punktów pomiarowych w bioprocesie, który ma silny wpływ zarówno na kinetykę komórek, jak i na zawartość rozpuszczonych gazów. Temperatura wpływa na kinetykę reakcji, wzrost komórkowy, żywotność komórek oraz formowanie produktu. Aby spełniać wymagania procesu i zapewnić odpowiednią dokładność, konieczna jest regulacja temperatury w wąskim zakresie oraz częste wzorcowanie aparatury.
Nasza wiedza ekspercka
Aby zapewnić optymalną wydajność i jakość procesu, należy regularnie wzorcować czujniki temperatury. W krytycznych aplikacjach powszechnie stosuje się odstępy sześciomiesięczne. Korzystanie z innowacyjnej technologii pomiarowej może znacznie zredukować nakład pracy i koszty wzorcowania. Dlatego właśnie w naszej firmie opracowano pierwszy na świecie samokalibrujący się czujnik temperatury TrustSens TM371. To innowacyjne urządzenie wykonuje automatyczną samokalibrację w trakcie pomiaru, przy zachowaniu pełnej spójności pomiarowej, skutecznie eliminując ryzyko niezgodności czy niewykrytych usterek

Standaryzacja zainstalowanych urządzeń
Jednolita koncepcja obsługi i szybka wymiana urządzeń: brzmi prosto ale wcale tak nie jest. Osiągnięcie i utrzymanie przez cały czas pełnej przejrzystości jeśli chodzi o bazę zainstalowanych urządzeń w zakładzie to ciągłe wyzwanie, które znacząco zwiększa nakłady na ich konserwację.
Nasza wiedza ekspercka
Analiza zainstalowanych urządzeń to pierwszy etap optymalizacji konserwacji i zwiększenia dyspozycyjności zakładu. W trakcie tego procesu nasi eksperci mogą zidentyfikować przestarzałą aparaturę, którą można potem łatwo wymienić. Standaryzacja urządzeń nie tylko poprawi logistykę części zamiennych, ale także usprawni i zwiększy efektywność szkoleń.

Weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury
Konserwacja i wzorcowanie są często uważane za uciążliwe, biorąc pod uwagę czas i koszty. Jednak zarówno konserwacja, jak i wzorcowanie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności procesu i jakości produktu.
Nasza wiedza ekspercka
Aparatura pomiarowa z Heartbeat Technology charakteryzuje się znacznie dłuższymi odstępami między testami kontrolnymi, generuje standardowe komunikaty diagnostyczne, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów konserwacji. Technologia ta polega na wykonaniu prostych i łatwych testów diagnostycznych punktów pomiarowych podczas pracy. Pozwala to na wykrycie błędów na wczesnym etapie i skrócenie do minimum czasu przestojów. Weryfikacja przyrządów pozwala sprawdzić, czy wszystkie krytyczne komponenty działają w granicach określonych w specyfikacji.

Optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody
Aby uniknąć zanieczyszczenia drobnoustrojami, musi być zapewniony ciągły przepływ wody z prędkością powyżej 2 m/s. Niezwykle ważny jest więc wiarygodny pomiar przepływu, a krytyczne punkty pomiarowe wymagają regularnego wzorcowania. Głównym parametrem jakościowym wody oczyszczonej oraz wody do iniekcji jest przewodność. Przekroczenie wartości granicznych określonych w Farmakopei jest niedopuszczalne.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki Heartbeat Technology nasza aparatura wykonuje ciągłą kontrolę swej własnej pracy, co pomaga w optymalizacji procedur wzorcowania, zwłaszcza w procesach ciągłych. To bezpośrednio przekłada się na wyższą dyspozycyjność i wydajność instalacji. Podstawowym parametrem jakości wody oczyszczonej i wody do iniekcji jest niska wartość przewodności bez kompensacji wpływu temperatury. Wzorcowanie urządzeń w pętli dystrybucji to skuteczny sposób na zapewnienie zgodności z przepisami. Dla zapewnienia optymalizacji procesu produkcji wody oferujemy:
- Wysoką dokładność pomiaru przepływu
- Wiarygodny pomiar przewodności
- Łatwe i szybkie wzorcowanie aparatury pomiarowej
- Autodiagnostykę i łatwą weryfikację
Korzyści
Staw czoła przyszłym wyzwaniom wraz z naszymi specjalistami. Zaproponują Ci mnóstwo sposobów kontroli kosztów w branży biofarmaceutycznej, pomogą zrealizować cele oraz uzyskać doskonałą sprawność operacyjną.
Najważniejsze fakty
10%
o tyle spadną koszty dzięki zastosowaniu strategii konserwacji zapobiegawczej
Najważniejsze fakty
60%
o tyle mniej będzie procedur roboczych związanych z wzorcowaniem
Najważniejsze fakty
94%
tyle wynosi całkowite pokrycie diagnostyczne testów kontrolnych Heartbeat Technology
W czym możemy pomóc?
Nasi eksperci z branży farmaceutycznej mają wiele pomysłów na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie doskonałości operacyjnej. Wykorzystanie naszej innowacyjnej technologii pomiarowej i strategii konserwacji może znacznie ograniczyć nakład pracy oraz koszty wzorcowania. Aby kontrolować koszty, należy rozważyć podjęcie następujących działań:
- optymalizacja procesu wzorcowania lub instalacja samokalibrujących się termometrów
- zwiększenie stopnia standaryzacji zainstalowanych urządzeń, optymalizacja stanów magazynowych i zwiększenie dostępności części zamiennych
- integracja i ocena danych diagnostycznych oraz weryfikacja stanu funkcjonalnego aparatury
- optymalizacja procesu produkcji i dystrybucji wody