Zarządzanie projektem w branży farmaceutycznej niesie ze sobą wiele wyzwań, ale niewiele z nich jest tak skomplikowanych, jak wdrażanie innowacji klinicznych w skali produkcyjnej. Podczas budowy zakładu instalowanych jest wiele przyrządów pomiarowych, które podlegają kwalifikacji instalacyjnej. Po przekazaniu do eksploatacji aparatura wymaga regularnej konserwacji, legalizacji i wzorcowania. Nasze doświadczenie i kompetencje w zakresie planowania i obsługi inżynierskiej projektu ułatwiają uruchomienie instalacji dzięki standaryzacji we wczesnych fazach, co przyspiesza realizację projektu i umożliwia optymalizację kosztów eksploatacyjnych.
Najważniejsze fakty
O 3 tygodnie
krótszy czas dostarczania produktu na rynek
dzięki właściwie dobranym pakietom oprzyrządowania
Dowiedz się, na czym polega standaryzacja podczas realizacji projektu

Współpraca z ekspertami
W każdym projekcie farmaceutycznym skala projektu i stopień jego integracji powoduje wzrost stopnia krytyczności i skomplikowania. Dobór i wzorcowanie odpowiedniego przyrządu dla każdej aplikacji może stanowić wyzwanie, ma jednak kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej realizacji zadań pomiarowych.
Nasza wiedza ekspercka
Włączenie naszych wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów już we wczesnych fazach projektu może zmniejszyć stopień skomplikowania i krytyczności na etapie realizacji, jak również zwiększyć bieżącą wydajność zakładu.
- Dobór odpowiedniej aparatury do każdej aplikacji
- Skrócenie przestojów na wzorcowanie i zapewnienie pełnej zgodności z przepisami
- Zwiększenie ogólnej wydajności dzięki technologiom fieldbus

Optymalizacja planowania
Standaryzacja aparatury to kluczowy element pozwalający zmniejszyć stopień skomplikowania dużych projektów w branży farmaceutycznej.
Nasza wiedza ekspercka
Dedykowany kierownik projektu ze strony Endress+Hauser może pomóc w ujednoliceniu zasobów instalacji obiektowej i zapewnieniu zgodności ze specyfikacjami aparatury pomiarowej pochodzącej od różnych dostawców.
- Ścisła współpraca od samego początku realizacji projektu umożliwiająca standaryzację
- Zakup standardowej aparatury pomiarowej Endress+Hauser o jednakowej jakości na całym świecie

Bezproblemowa implementacja
Po zakończeniu fazy planowania plany muszą zostać zweryfikowane i wdrożone, co zapewni terminowość i ekonomiczną efektywność realizacji.
Nasza wiedza ekspercka
Nasi kierownicy projektów mogą przyśpieszyć uruchomienie i pomóc w zapewnieniu efektywnego i skutecznego funkcjonowania.
- Wsparcie podczas fabrycznych prób odbiorczych, odbiorze końcowym i uruchomieniu
- Realizacja jasno zdefiniowanych i udokumentowanych koncepcji wzorcowania, konserwacji i zapewnienia zgodności
Korzyści
Planuj, zarządzaj i optymalizuj procesy we współpracy z naszymi ekspertami. Mogą oni nie tylko zaoferować pełną gamę aparatury, ale także posiadają gruntowną znajomość branży, co pozwoli uprościć realizację skomplikowanych projektów w branży farmaceutycznej. Nasi specjaliści zawsze pomogą Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.
Najważniejsze fakty
80%
o tyle zmniejszysz ilość typów przyrządów do pomiaru temperatury dzięki standaryzacji
Najważniejsze fakty
3%
tyle zaoszczędzisz na rocznych kosztach eksploatacji dzięki standaryzacji
Najważniejsze fakty
100%
Trafny dobór aparatury pomiarowej, w pełni dostosowanej do wymagań użytkownika
W czym możemy pomóc?
Partnerska współpraca Endress+Hauser z klientami od fazy projektu inżynierskiego, uruchomienia po optymalizację pracy, nie tylko pozwala na dotrzymanie terminu realizacji i założeń budżetowych, ale także minimalizację kosztów eksploatacyjnych i przestojów.
- Standaryzacja optymalnie dobranej aparatury pomiarowej przez dedykowanych specjalistów Endress+Hauser
- Kompetencje w zakresie sieci przemysłowych i wzorcowania zapewniające maksymalną dyspozycyjność zakładu
- Optymalizacja zarządzenia łańcuchem dostaw, zharmonizowane procedury certyfikacji i sporządzania dokumentacji zapewniające minimalizację kosztów eksploatacyjnych