Zarządzanie paliwem w przemyśle wydobywczym ma zasadnicze znaczenie. Paliwo jest głównym czynnikiem generującym koszty, a pojazdy górnicze, zwłaszcza samochody ciężarowe, zużywają duże ilości paliwa. Co więcej, konsekwencje przerwy w dostępności paliwa mogą być kosztowne, przy czym najbardziej narażone są odległe miejsca. Dokładne monitorowanie zbiorników podczas napełniania jest również niezbędne, aby zminimalizować zagrożenia dla personelu i środowiska. Rozwiązania technologiczne Endress+Hauser do zarządzania paliwem minimalizują ryzyko i zwiększają wydajność produkcji w sektorze górniczym.
Najważniejsze fakty
350 litrów
oleju napędowego jest średnio zużywane przez ciężarówkę górniczą na godzinę.
Łatwy i przejrzysty załadunek paliwa
Przeładunek paliwa może być procesem budzącym wątpliwości, szczególnie, gdy ilość paliwa jest mierzona za pomocą przepływomierzy mechanicznych o niskiej dokładności pomiarowej, często wynoszącej tylko 0,5%. Potwierdzają to częste nieporozumienia między dostawcami paliwa a operatorami kopalń.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę rozwiązań pozwalających wyeliminować wątpliwości związane z przeładunkiem paliwa.
- Wykorzystaj masowe przepływomierze Coriolisa Endress+Hauser o dokładności do 0,1%
- Wykrywaj próby dostaw rozcieńczonego lub zanieczyszczonego paliwa dzięki unikalnej kalibracji gęstości
- Popraw dokładność transferu paliwa do 0,25% instalacjom pomiarowym Endress+Hauser
Usprawnienie zarządzania zapasami paliw
Dostarczone paliwo musi być składowane, monitorowane i zarządzane. Operatorzy kopalń potrzebują ciągłego dostępu do wysokiej jakości danych online, aktualizowanych w czasie rzeczywistym, aby podejmować optymalne decyzje w zakresie zarządzania paliwem.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje najnowocześniejsze rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi w składach paliw.
- Korzystaj z inteligentnych komponentów systemu, takich jak sterowniki PLC i bramki
- Stosuj nowoczesne systemy telemetryczne dla odległych lub niedostępnych punktów
- Polegaj na dokładnych, bezpiecznych i wiarygodnych pomiarach poziomu i temperatury
Skuteczne zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem
Przepełnienie zbiorników jest niebezpieczne nie tylko dla operatorów i dla najbliższego otoczenia, ale także dla cennych i rzadkich zasobów, które mogą zostać zmarnowane.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, które zmniejszają te liczne zagrożenia.
- Wykorzystuj zintegrowane oprzyrządowanie radarowe do monitorowania ilości paliwa
- Stosuj punktowe sygnalizatory poziomu, aby wykrywać, graniczne stany magazynowe
- Zapewnij zgodność z normami i przepisami BHPiOŚ dla większego bezpieczeństwa
Korzyści
Dzięki doświadczeniu w branży wydobywczej i naftowo-gazowej Endress+Hauser może zaoferować dedykowane rozwiązania do zarządzania systemami paliwowymi. Ponadto, nasza oferta to kompletne rozwiązania obejmujące wszystkie elementy systemu i przyrządy pomiarowe, co sprawia, że integracja jest łatwa i skuteczna..
Najważniejsze fakty
0.25%
dokładność pomiarowa instalacji załadunkowej
Najważniejsze fakty
< 1 min.
czas reakcji na potencjalne przelanie zbiornika
Najważniejsze fakty
< 5 min
test bezpieczeństwa funkcjonalnego 16 zbiorników paliwa
W czym możemy pomóc
Paliwo jest siłą napędową kopalni, jednak w obszarze zarządzania i kontroli jego wykorzystania, często ukrywa się spory potencjał do optymalizacji. Endress+Hauser oferuje szereg rozwiązań technologicznych usprawniających zarządzanie i wykorzystywanie paliwa w działalności górniczej.
- Instalacje pomiarowe umożliwiające optymalny przeładunek paliwa od dostawców
- Systemy zarządzania stanami magazynowymi w celu zapewnienia ciągłości i optymalizacji dostaw paliwa
- Rozwiązania zapobiegające przepełnieniu zbiorników chroniące personel i środowisko naturalne