W obliczu niestabilnych cen surowców z jednej strony i kompleksowych potrzeb klientów z drugiej, konieczność optymalizacji procesów w przemyśle cementowym nigdy jeszcze nie była tak silna. Na przykład, w procesie produkcji klinkieru koszty energii mogą stanowić do 75% kosztów zmiennych. Aby jednak skutecznie obniżyć koszty bez obniżania jakości produktów, najważniejsze są dokładne dane o procesie uzyskiwane dzięki niezawodnej aparaturze pomiarowej.
Najważniejsze fakty
65–75 %
kosztów produkcji cementu stanowi koszt energii
Istnieją jednak sprawdzone sposoby na ograniczenie tych wydatków.
Oferowane rozwiązania
Klikając na schematy procesów, dowiesz się jak można obniżyć koszty produkcji

Monitoring silosów mączki surowej i klinkieru
Utrzymanie ciągłości produkcji wymaga ciągłego monitorowania stanu w silosach mączki surowej i klinkieru. Zbiorniki magazynowe mogą mieć różny kształt i wielkość, więc monitorowanie poziomu może być kłopotliwe.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szereg różnych technologii i rozwiązań do monitorowania poziomu, które można zastosować w trudnych warunkach pracy, m.in. wysokiego zapylenia i zużycia ściernego.
- Sonda radarowa 80 GHz produkcji Endress+Hauser jest przeznaczona specjalnie do pomiarów w wysokich silosach i zbiornikach bunkrowych. Charakteryzuje się małym kątem wiązki oraz unikatowymi algorytmami analizy widma mikrofalowego Multi-Echo-Tracking.
- Pojemnościowe, linowe sygnalizatory poziomu zapobiegają przepełnieniu zbiorników bunkrowych surowca
- Wibracyjne sygnalizatory poziomu pozwalają uniknąć przepełnienia silosów klinkieru.

System sterowania palnikiem pieca i dozowaniem oleju opałowego
Proces pirometalurgiczny to zasadniczy etap w produkcji cementu. Jest to etap, który generuje największą część kosztów eksploatacyjnych, ale także daje największe możliwości doskonalenia procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Głównym parametrem tych procesów jest oczywiście temperatura. Kontrolowanie jej pozwala na zapewnienie stałej jakości produktu i optymalizacji zużycia paliwa.
- Do pomiarów temperatury w górnych cyklonach podgrzewacza należy użyć sondy termoparowej z zaawansowaną osłoną, wykonaną ze specjalnej ceramiki opartej na azotku krzemu.
- Dla dolnych cyklonów zalecamy termometry z osłoną termometryczną prętową wykonaną ze specjalnego stopu niklowo-kobaltowego, która zapewnia najwyższą odporność na działanie agresywnych gazów.
- Przepływomierze Coriolisa umożliwiają optymalizację pracy palnika poprzez regulację strumienia masy, a także służą do jednoczesnego pomiaru online temperatury i lepkości oleju opałowego w systemie podgrzewu oleju

Monitoring chłodnika klinkieru
Chłodnik klinkieru to jedna z krytycznych aplikacji w procesie produkcji klinkieru, ponieważ szybkość chłodzenia ma najważniejszy wpływ na jakość klinkieru oraz na parametry cementu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz bogaty asortyment produktów pozwala na zaoferowanie kompleksowego rozwiązania do monitorowania chłodnika klinkieru - wszystko od jednego dostawcy. Obejmuje ono:
- Przetworniki różnicy ciśnień do pomiaru i monitorowania zużycia powietrza chłodzącego
- Przepływomierze powietrza chłodzącego i sondy radarowe do pomiaru poziomu w aplikacjach wysokotemperaturowych do monitorowania wysokości warstwy (złoża) klinkieru, celem regulacji prędkości rusztu chłodnika i objętości powietrza
- Bezinwazyjne sondy do sygnalizacji poziomu materiału w silosach pod rusztem chłodnika klinkieru
- Bezinwazyjne radiometryczne pomiary strumienia masy na przenośnikach śrubowych lub podajnikach taśmowych klinkieru (pomiary gęstości klinkieru i obliczanie zawartości wolnego wapna)

Aparatura dla podgrzewaczy cyklonowych
Podgrzewacze cyklonowe wymagają monitorowania, aby kontrolować mieszanie mączki surowej i zapobiegać blokadzie, która może skutkować kosztownym przestojem.
Nasza wiedza ekspercka
Wykrywanie blokady, oprócz pomiaru temperatury, jako podstawowego parametru określającego ogólną wydajność, umożliwia pomiar ciśnienia oraz warstwy osadu.
- Zaawansowane technicznie termopary do monitorowania temperatury, o długiej żywotności, wykonane ze stopu odpornego na ścieranie i z odporną na drgania elektroniką
- Przetworniki ciśnienia o wysokiej dokładności, odporności cieplnej i odporności na wstrząsy do kontroli ciśnienia w komorze cyklonu
- Bezinwazyjne detektory osadu i blokady podgrzewaczy cyklonowych
Korzyści
Konsultanci branżowi E+H, wspólnie z naszymi klientami osiągnęli znakomite rezultaty, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji, w wielu branżach przemysłu, m.in. produkcji metali szlachetnych, cementu i stali. Podstawą naszego sukcesu, oprócz wiedzy technicznej i asortymentu produktów optymalnie dostosowanych do konkretnych branż, jest nasze credo biznesowe. Zależy nam przede wszystkim na nawiązaniu trwałych relacji z klientem a nie na krótkoterminowych zyskach.
Najważniejsze fakty
Ponad 145 000
tyle inteligentnych czujników poziomu w silosach do magazynowania cementu działa na całym świecie
Najważniejsze fakty
Ponad 60
tyle lat doświadczenia mamy w zakresie aparatury pomiarowej
Najważniejsze fakty
10 mln
tyle naszych urządzeń zainstalowano na całym świecie
W czym możemy pomóc?
Zarządzanie projektem, automatyzacja systemów transportu paliwa, dobór aparatury pomiarowej do procesu produkcji klinkieru oraz rozwiązań ograniczających emisję NOx w ramach działań na rzecz ochrony środowiska - nasi doświadczeni konsultanci ds. automatyzacji procesów są w stanie spełnić wszelkie wymagania dotyczące układów pomiarowych i sterowania dla w pełni zintegrowanych cementowni:
- Monitoring silosów mączki surowej i klinkieru
- System sterowania palnikiem pieca i dozowaniem oleju opałowego
- Monitoring chłodnika klinkieru
- Aparatura dla podgrzewaczy cyklonowych
- Magazynowanie i dozowanie dodatków