
Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C...+70°C
(-40°F...+158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar...6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. gęstość medium
Solid weight: > 10 g/l
Zastosowanie
Bariera mikrofalowa Soliwave służy do sygnalizacji obecności produktu lub jego ruchu w sposób bezkontaktowy bądź z minimalną ingerencją do wnętrza zbiornika, rurociągu, zsuwni, przesypu, kanału przesyłowego, szybu itd. Zaletą Soliwave jest brak części ruchomych, ulegających zużyciu. Soliwave jest rozwiązaniem komplementarnym do wibracyjnych i pojemnościowych sygnalizatorów poziomu. Opcjonalne wyjście prądowe umożliwia wykrywanie stopniowego oblepiania czujnika lub wskazywanie trendu przepływu masy. Do współpracy z nadajnikiem FQR57 niezbędny jest odbiornik FDR57 oraz moduł zarządzający FTR525. Elementy te tworzą barierę mikrofalową Soliwave.
Mikrofalowa sygnalizacja poziomu lub przepływu materiałów sypkich i kruszyw
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura otoczenia: -40...70°C
Temperatura procesowa: -40...450°C (z adapterem wysokotemperaturowym)
Maksymalne ciśnienie: 20 bar
Zakres zmian prędkości przepływu: 0,3 ... 31 m/s
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem
Korzyści
Soliwave to atrakcyjna technicznie i cenowo alternatywa dla sygnalizatorów izotopowych
Opcjonalnie, wykrywanie oblepienia czujnika lub wskazywanie trendu zmiany przepływu masy i sygnał wyjściowy 4...20 mA
Wysoka trwałość: brak części ruchomych urządzenia, ulegających zużyciu
Łatwy i szybki montaż - bezinwazyjny lub z minimalną ingerencją do wnętrza (licowanie ze ścianką wewnętrzną zbiornika lub rurociągu)
Płynna regulacja czułości sygnalizacji poziomu lub przepływu
Wygodne uruchomienie za pomocą modułu zarządzającego Nivotester FTR525 z lokalnym menu użytkownika
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN PL 28/10/202015/11/201816/01/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/10/2020
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN PL 11/12/202316/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
11/12/2023
Rozmiar pliku:
486.9 KB
Nazwa pliku:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Soliwave FQR57/FDR57 Technical Information
Microwave barrier
EN PL 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Język:
Polski
Wersja:
10/12/2018
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01330FPL_0418.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN PL 16/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
16/10/2017
Rozmiar pliku:
301.6 KB
Nazwa pliku:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN PL 26/06/201909/08/201816/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
26/06/2019
Rozmiar pliku:
345.8 KB
Nazwa pliku:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN PL 16/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
16/10/2017
Rozmiar pliku:
305.9 KB
Nazwa pliku:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN PL 20/07/202126/06/201916/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
20/07/2021
Rozmiar pliku:
446.8 KB
Nazwa pliku:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN PL 16/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
16/10/2017
Rozmiar pliku:
433.9 KB
Nazwa pliku:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN PL 28/04/202110/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Język:
Polski
Wersja:
28/04/2021
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA01804FPL_0418.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN PL 28/10/202015/11/201804/07/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/10/2020
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA01344FA2.pdf
-