Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Soliwave FDR57

Mikrofalowa sygnalizacja poziomu lub przepływu
Soliwave FDR57

Nadajnik-odbiornik do bezkontaktowej sygnalizacji poziomu lub przepływu materiałów sypkich i kruszyw

FDR57
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    -40°C ... +70°C
    (-40°F ... +158°F)
    With high temperature adapter:
    up to +450°C (+842°F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    0.5 bar ... 6.8 bar
    (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    With high pressure adapter:
    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. gęstość medium

    Solid weight: > 10 g/l

Zastosowanie

Bariera mikrofalowa Soliwave służy do sygnalizacji obecności produktu lub jego ruchu w sposób bezkontaktowy bądź z minimalną ingerencją do wnętrza zbiornika, rurociągu, zsuwni, przesypu, kanału przesyłowego, szybu itd. Zaletą Soliwave jest brak części ruchomych, ulegających zużyciu. Soliwave jest rozwiązaniem komplementarnym do wibracyjnych i pojemnościowych sygnalizatorów poziomu. Opcjonalne wyjście prądowe umożliwia wykrywanie stopniowego oblepiania czujnika lub wskazywanie trendu przepływu masy. Do współpracy z odbiornikiem FDR57 niezbędny jest nadajnik FQR57 oraz moduł zarządzający FTR525. Elementy te tworzą barierę mikrofalową Soliwave.

Mikrofalowa sygnalizacja poziomu lub przepływu materiałów sypkich i kruszyw

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura otoczenia: -40...70°C

  • Temperatura procesowa: -40...450°C (z adapterem wysokotemperaturowym)

  • Maksymalne ciśnienie: 20 bar

  • Zakres zmian prędkości przepływu: 0,3 ... 31 m/s

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

Korzyści

  • Soliwave to atrakcyjna technicznie i cenowo alternatywa dla sygnalizatorów izotopowych

  • Opcjonalnie, wykrywanie oblepienia czujnika lub wskazywanie trendu zmiany przepływu masy i sygnał wyjściowy 4...20 mA

  • Wysoka trwałość: brak części ruchomych urządzenia, ulegających zużyciu

  • Łatwy i szybki montaż - bezinwazyjny lub z minimalną ingerencją do wnętrza (licowanie ze ścianką wewnętrzną zbiornika lub rurociągu)

  • Płynna regulacja czułości sygnalizacji poziomu lub przepływu

  • Wygodne uruchomienie za pomocą modułu zarządzającego Nivotester FTR525 z lokalnym menu użytkownika

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja