Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
4x 4...20 mA analog
4x digital
Pulse counter
Modbus TCP
Modbus RS485 -
Typ sygnału wyjściowego
4x digital
Modbus TCP
Modbus RS485
Zastosowanie
Fieldgate FXA42 opracowano pod kątem monitorowania urządzeń pomiarowych z interfejsem cyfrowym lub interfejsem 4–20 mA, niezależnie od ich lokalizacji. Obsługuje interfejsy komunikacyjne, takie jak WLAN, 3G i Modbus. Dzięki wbudowanemu webserwerowi funkcje związane z konfiguracją bramy i wizualizacją zmierzonych wartości są dostępne online. FXA42 oferuje także funkcje rejestrowania danych i zarządzania alarmami.
Monitorowanie zarówno analogowych (4–20 mA), jak i cyfrowych urządzeń pomiarowych z zastosowaniem połączenia Ethernet, WLAN, a także komunikacji za pomoca sieci telefonii komórkowej (3G).
Zmierzone wartości są wizualizowane za pomocą standardowej przeglądarki internetowej
Konfiguracja cykli pomiaru i transmisji
Konfigurowalne monitorowanie wartości granicznych i sygnalizowanie alarmów za pomocą wiadomości e-mail lub SMS
4 wejścia 4–20 mA, 4 cyfrowe kanały wejściowe i wyjściowe
Modbus TCP i Modbus RTU
Korzyści
Szybka i wygodna wizualizacja m.in. poziomu, przepływu i ciśnienia niezależnie od lokalizacji
Prosta konfiguracja Fieldgate i łatwa wizualizacja zmierzonych wartości z użyciem wbudowanego webserwera
Możliwość połączenia z oprogramowaniem SupplyCare Enterprise oraz SupplyCare Hosting
Funkcje zaawansowane i logiczne, programowanie działań (podstawowe funkcje sterownika PLC)
Monitorowanie wartości granicznych i sygnalizowanie alarmów za pomocą wiadomości e-mail lub SMS
Monitorowanie zbiorników z uwzględnieniem stanów progowych napełnienia na podstawie wejściowych sygnałów analogowych (HH, H, L, LL)
Łatwe podłączanie urządzeń pomiarowych i możliwość połączenia z systemami innych dostawców
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Bramka sygnałowa Fieldgate FXA42
Komponenty systemów
EN PL 15/09/202301/07/202005/02/201830/09/2016Język:
Polski
Wersja:
01/07/2020
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01297SPL_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Bramka sygnałowa Fieldgate FXA42
Komponenty systemów
EN PL 15/09/202301/07/202005/02/2018Język:
Polski
Wersja:
01/07/2020
Rozmiar pliku:
7.5 MB
Nazwa pliku:
BA01778SPL_0320-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Bramka Fieldgate FXA42
Komponenty systemowe AKP
EN PL 15/09/202318/10/201905/02/201830/09/2016Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01246SPL_0423-00.pdf
-
-
-
Broszury (WP) – Broszury techniczne
White Paper: Chemical Injection in Oil and Gas
How may the operator optimize the chemical injection process
and minimize Health, Safety and Environment (HSE) risks?
This White Paper answers exactly this. It is about integrating
the best fitting level mearurement instrumentation and a
suitab le Inventory Management System.Język:
Angielski
Wersja:
20/11/2024
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
WP01081S00EN0224_Chemical Injection in Oil and Gas.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Real-time inventory information across production storages
Usage of existing material on stocks and reduction of locked-in
inventory costsJęzyk:
Angielski
Wersja:
03/09/2019
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
AI01124S_food.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Prevent unscheduled downtimes
With fuel and chemical supply chain management in Primaries
Język:
Angielski
Wersja:
03/09/2019
Rozmiar pliku:
673.5 KB
Nazwa pliku:
AI01126S_primaries.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
The efficient business model with Vendor Managed Inventory
Inventory solution for a chemical distributor
Język:
Angielski
Wersja:
03/09/2019
Rozmiar pliku:
673.5 KB
Nazwa pliku:
AI01125S_chemdis.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
More efficient with the supplier-managed inventory business model
Inventory and supply chain solution across depots for a chemical
producerJęzyk:
Angielski
Wersja:
03/09/2019
Rozmiar pliku:
724.5 KB
Nazwa pliku:
AI01127S_chemprod.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Fieldgate
Product root: FXA42-
Declaration number: EC_00460_02.16Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EC_00460_03.21.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Fieldgate
Product root: FXA42-
Declaration number: EU_00950_01.21EN PL 30/08/2021Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EU_00950_01.21.pdf
-