Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TAF11,Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych

iTHERM FlameLine TAF11 Termometr wysokotemperaturowy

Zastosowanie w procesach obróbki stali (wyżarzanie), w piecach cementowych i w przetwórstwie surowców naturalnych.

TAF11
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:
    -40 °C ...1.300 °C
    (-40 °F ...2.372 °F)
    Type J:
    -40 °C ...750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)
    Type N:
    -40 °C ...1.150 °C
    (-40 °F ...2102 °F)
    Type S:
    0 °C ...1.600 °C
    (32 °F ...2.912 °F)
    Type R:
    0 °C ...1.600 °C
    (32 °F ...2.912 °F)
    Type B:
    600 °C ...1.600 °C
    (1.112 °F ...2.912 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 4.000,00 mm (157,48'')

Zastosowanie

W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i termoparami wykonanymi ze metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona wykonana z materiałów specjalnych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.

Termometr TAF11 zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu J lub K) wykonany z drutów termoelektrycznych umieszczonych w izolacji ceramicznej oraz w osłonie ceramicznej (typ KER 610).

Zabudowa realizowana jest za pomocą kołnierza oporowego lub przyłącza zaciskowego, zapewniającego gazoszczelne połączenie. Wszystkie termometry TAF posiadają aluminiową głowicę przyłączeniową oraz tuleję metalową. Dostępne są albo z listwą zaciskową, albo z przewodami do podłączenia przetwornika temperatury z rodziny iTEMP®, umożliwiającego uzyskanie wymaganego sygnału wyjściowego.

Korzyści

  • Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej

  • Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych

  • Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji

  • Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki częściom zamiennym

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products