Type K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Measuring points with extremely high process temperatures require this high-temperature thermometer with a ceramic or metal thermowell as well as thermocouples made from special metals such as platinum and rhodium. The thermowell made from special materials protects from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the used sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety.
Applicable for temperature measurement in cement production, steel treatment, incinerators and fluidized bed furnaces. The TAF16 contains a single or double thermocouple insert and a metal or ceramic protection tube as well as an optional internal sheath
Process temperatures: up to +1,700 °C (+3,092 °F)
Korzyści
Long lifetime by usage of innovative thermowell materials with increased wear and chemical resistance
Long-term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials
Flexible product selection thanks to modular design
Optimized life cycle costs by means of replaceable spare parts
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
The inner temperature of the reactors during the sulfur reaction must be continuously and accurately monitored to prevent plant shutdowns and optimize the energy consumption.
Type K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .