Ścieki przemysłowe to produkt uboczny wielu procesów przemysłowych. Ich oczyszczanie stanowi nieuniknione wyzwanie dla wielu operatorów tych instalacji. Recykling i ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowa działalność może przynosić oszczędności. Jest to jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie jest możliwy ich zrzut do kanalizacji lub do środowiska. Jednak rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa ludzi i środowiska powodują, że oczyszczanie ścieków w celu ich zrzutu jest kosztowne i skomplikowane. Nasz asortyment produktów dla oczyszczalni ścieków pozwala na optymalizację procesów z tym związanych.
Najważniejsze fakty
16%
globalnego zużycia wody słodkiej
zużywana jest w przemyśle. Jednak tylko 3% jest rzeczywiście zużywanych podczas procesów produkcyjnych.
Dowiedz się więcej o oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Ponowne wykorzystanie ścieków
Ponowne wykorzystanie lub recykling ścieków daje podwójną korzyść: zmniejszenie poboru wody i obniżenie kosztów odprowadzania ścieków. Jednak aby ścieki mogły być bezpiecznie ponownie wykorzystane jako woda przemysłowa, należy je uzdatnić odpowiednio do ich przyszłego wykorzystania. Obejmuje to różne procesy, takie jak flotacja, sedymentacja i filtracja.
Nasza wiedza ekspercka
Asortyment produktów Endress+Hauser pozwala na dokładny monitoring i regulację ciśnienia na wlocie oczyszczalni, jakości i przepływu ścieków, niezbędnych dla uniknięcia uszkodzenia filtrów ścieków.
- Precyzyjna kontrola ciśnienia za pomocą naszego inteligentnego przetwornika ciśnienia Cerabar PM51B
- Odkryj nasze panele monitorowania ścieków
- Niezawodny pomiar przepływu ze stałą dokładnością przy przebiegu wlotowym 0 x DN za pomocą Proline Promag W 400
.jpg)
Fermentacja beztlenowa
Fermentacja beztlenowa jest wydajnym procesem wstępnej obróbki ścieków o wysokim chemicznym zapotrzebowaniu tlenu (ChZT), typowym w przemyśle celulozowo-papierniczym, podczas którego część ładunku organicznego jest przetwarzana na biogaz. Efektywne zarządzanie procesem fermentacji beztlenowej polega na dokładnym monitorowaniu szeregu parametrów w trakcie całego procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje pełną gamę technologii monitorowania, pozwalających na kontrolę i optymalizację całego procesu fermentacji beztlenowej, w tym m.in.:
- Solidny pomiar temperatury za pomocą modułowego termometru RTD TR15
- Monitorowanie poziomu obciążenia na wlocie za pomocą czujnika hydrostatycznego Deltapilot FMB50
- Lepszy przegląd procesu dzięki czujnikowi Memosens CPS16E, który jednocześnie mierzy wartości pH, ORP i rH
- Monitorowanie produkcji biogazu za pomocą Proline Prosonic Flow B 200

Oczyszczanie biologiczne
Często, np. w przemyśle spożywczym, w celu zmniejszenia zawartości składników organicznych po fazie fermentacji beztlenowej ścieków o wysokim ładunku organicznym, następuje faza biologicznego oczyszczania ścieków. Głównym problemem w przypadku oczyszczania biologicznego jest zapewnienie odpowiednich warunków dla procesów biologicznego oczyszczania. Kluczowe znaczenie ma tu dokładne monitorowanie takich parametrów, jak zawartość azotu amonowego, azotanów i tlenu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment analizatorów oraz sond pomiarowych, pozwalających na dokładne monitorowanie szeregu parametrów fazy oczyszczania biologicznego:
- Analizator amonu Liquiline System CA80AM, kolorymetryczny system do monitorowania on-line stanu wody i oczyszczania ścieków
- Turbimax CUS51D Memosens czujnik do pomiaru zawiesin i mętności
- Cyfrowy czujnik tlenu Memosens COS51E do wykrywania i monitorowania poziomu jonów

Przeróbka osadów
Przeróbka osadów jest procesem kosztowym i skomplikowanym. Obejmuje procesy takie, jak zagęszczanie lub odwadnianie, których wydajność zależy od dokładnego monitorowania takich parametrów, jak przepływ, stężenie i gęstość zawiesiny, celem zapewnienia optymalnego zużycia dodatków i środków kondycjonujących.
Nasza wiedza ekspercka
Asortyment produktów Endress+Hauser obejmuje wysoko dokładne przepływomierze do pomiaru głównych parametrów, umożliwiające optymalne dozowanie środków chemicznych w procesie utylizacji osadów:
- Optymalna kontrola przepływu za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag W 400
- Pomiar gęstości ciemnego osadu za pomocą szerokiej gamy przepływomierzy masowych Coriolisa
Korzyści
Na bazie naszych ponad 60-letnich doświadczeń, które zdobyliśmy dzięki współpracy z naszymi klientami z branży wodno-ściekowej, opracowaliśmy szeroką gamę technologii pomiarowych, rozwiązań dla automatyzacji oraz ofertę usług, które odpowiadają potrzebom naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z jednej strony ze specyfiki wyzwań związanych z optymalizacją kosztów, a z drugiej z konieczności zapewnienia jakości ścieków zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Najważniejsze fakty
30%
tyle kosztów energii zużytych na proces napowietrzania można zaoszczędzić poprzez dokładniejsze sterowanie napowietrzaniem
Najważniejsze fakty
20%
tyle wynoszą potencjalne oszczędności chemikaliów używanych do przeróbki osadów
Najważniejsze fakty
250 000
tyle cyfrowych czujników analitycznych zainstalowano na całym świecie
W czym możemy pomóc?
Oferując pełny asortyment technologii analitycznych i rozwiązań do monitorowania ścieków, Endress+Hauser umożliwia swym klientom osiągnięcie wyższej efektywności ich oczyszczania, zapewnienie zgodności z przepisami, poprzez optymalizację następujących procesów:
- Ponownego wykorzystania ścieków
- Fermentacji beztlenowej
- Oczyszczania biologicznego
- Zagospodarowania osadów ściekowych