Sprawdź nasze najnowsze produkty i innowacje dla przemysłu
Przegląd procesu: Sieć kanałów i zbiornik retencyjny wód opadowych
Oczyszczanie i kontrola ścieków
Niezawodny i ekonomiczny monitoring procesów
Urządzenia nowej generacji, inne (dodatkowe) opcje oprogramowania i akcesoria oferują doskonałą jakość pomiarów, łatwość projektowania i obsługi, uruchomienia i eksploatacji.
Nowe urządzenia radarowe FMR10B/20B/30B z technologią 80 GHz zapewniają doskonałą wydajność w zastosowaniach z cieczami i ciałami stałymi w ciasnych i zamkniętych przestrzeniach
Opcja weryfikacji Heartbeat umożliwia zdalne monitorowanie stanu czujnika, zapewniając tym samym niezawodne działanie
Dynamiczny audyt zainstalowanej bazy (DIBA) generuje 43% oszczędności czasu w zleceniach naprawczych dzięki proaktywnym zaleceniom dotyczącym zarządzania cyklem życia urządzenia
Flowfit CPA25, nowy i ulepszony zestaw do czujników pH, przewodności i tlenu, gwarantuje prostą obsługę i łatwą konserwację
Odkryj nasze najnowsze portfolio do monitorowania procesów
FMR10B to urządzenie radarowe do wolnej przestrzeni. Oferuje bardzo dokładny pomiar poziomu niezależnie od warunków instalacji, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla branży wodno-ściekowej.
FMR20B to urządzenie radarowe do ciągłego pomiaru poziomu w wolnej przestrzeni. Jest ono doskonale przystosowane do stosowania w przemyśle wodno-ściekowym dzięki swojej prostej i wydajnej obsłudze.
FMR30B to urządzenie radarowe do ciągłego pomiaru poziomu w wolnej przestrzeni. Jest to idealne rozwiązanie dla branży wodno-ściekowej dzięki maksymalnej prostocie i najwyższej prostocie.
Procesy dezynfekcji są stosowane wszędzie - od wody komunalnej, ścieków, po aplikacje w przemyśle.
Proces dezynfekcji
Uproszczenie, optymalizacja i zgodność z przepisami
Zapewnienie jakości wody zgodnej z obowiązującymi przepisami przy jednoczesnym uproszczeniu i optymalizacji procesu dozowania podczas dezynfekcji wody pitnej, ścieków i aplikacji przemysłowych.
Lepsza identyfikacja trendów dzięki funkcji predykcyjnej diagnostyki w czujnikach skuteczności dezynfekcji z technologią Memosens 2.0 upraszcza konserwację i zapewnia oszczędność czasu i zasobów
Czujniki skuteczności dezynfekcji oraz czujniki poziomu z komunikacją wykorzystujące systemy IIoT zapewniają zdalny dostęp do danych, większą przejrzystość i uproszczoną procedurę raportowania
Panele analityczne CDP20 do pomiarów wody są wyposażone w innowacyjną armaturę przepływową Flowfit CYA27 oraz jedną linię poboru próbek, która zapewnia nawet 50-procentowe oszczędności strat wody
Poznaj nasze najnowsze produkty usprawniające proces dezynfekcji
Czujnik Memosens umożliwiający szybki i precyzyjny monitoring wolnego chloru w celu zapewnienia bezpiecznej dezynfekcji wody pitnej w sieciach dystrybucyjnych.
Czujnik Memosens zapewnia niezawodny monitoring wszystkich związków chloru w odpływie ścieków, zapewniając bezpieczne odprowadzanie ścieków do naturalnych zasobów wodnych lub ponowne wykorzystanie wody.
Czujnik Memosens do niezawodnego monitorowania wolnego bromu w zastosowaniach związanych z wodą morską, takich jak zakłady odsalania, zapewniając skuteczną dezynfekcję.
Modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczną instalację wszystkich czujników niezbędnych do precyzyjnego monitorowania procesów dezynfekcji przy minimalnej utracie wody.
Proces odwadniania: skuteczniejsza separacja osadów mimo mniejszego zużycia związków polimerowych.
Przeróbka osadów ściekowych
Optymalizacja procesu przeróbki osadów ściekowych
Nasze nowe produkty zapewniają usprawnienie procesu odwadniania osadów i monitorowania komór fermentacyjnych, co skutkuje oszczędnością kosztów i mniejszym wpływem na środowisko.
Urządzenie Teqwave zwiększa skuteczność separacji osadu, co powoduje zmniejszenie zużycie polimeru nawet o 20%, a także znaczące zmniejszenie zużycia energii
Teqwave pomaga również w uzyskaniu gęstszego osadu i optymalizacji procesu fermentacji, a tym samym zwiększeniu produkcji biogazu, zmniejszeniu ilości osadów odpadowych i zmniejszeniu kosztów utylizacji
Usługi Netilion umożliwiają zdalny monitoring i raportowanie, zwiększając przejrzystość i efektywność monitorowania wskaźników KPI
Poznaj nasze najnowsze produkty do procesu przeróbki osadów
Urządzenie pomiarowe inline do pomiaru całkowitej zawartości substancji stałych w osadach ściekowych z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiem – pozwala oszczędzać energię, polimery i koszty utylizacji.
Urządzenie pomiarowe inline do pomiaru całkowitej zawartości ciał stałych w osadach ściekowych w wersji zdalnej z maksymalnie 4 wejściami/wyjściami – pozwala oszczędzać energię, polimery i koszty utylizacji.
Dostęp do danych aparatury pomiarowej w branży uzdatniania ścieków i ich wizualizacja
Usługi
Lepszy obraz przebiegu procesu i wydajności aparatury
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności elementów zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów popartych częstymi wnioskami, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia urządzeń pomiarowych i zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami.
Zwiększ dostępność swojego zakładu i procesu dzięki profesjonalnej poradzie.
Zapobiegaj problemom z wydajnością poprzez ciągłą ocenę stanu konserwacji zainstalowanej bazy i rekomendowanie ulepszeń.
Popraw zrównoważony rozwój swoich operacji, korzystając z regularnych zaleceń dotyczących optymalizacji od naszych konsultantów serwisowych.
Kontroluj swoje koszty operacyjne, badając możliwości standaryzacji i unikaj nieoczekiwanych kosztów, śledząc status przestarzałości.
Przypisy końcowe
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży wodno-ściekowej?
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Od ujęcia wody surowej po dystrybucję, oczyszczanie ścieków i zrzut ścieków oczyszczonych, Endress+Hauser pomaga Ci spełniać obowiązki wymagane przepisami prawa. Nasze rozwiązania są w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom Twojej branży.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .