Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Od uruchomienia i weryfikacji po konserwację i zdalne wsparcie - gwarancja parametrów eksploatacyjnych aparatury dzięki naszej ofercie usług serwisu

Unowocześnij przetwornik ciśnienia dzięki naszej ofercie usług serwisu

Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków wiąże się z wieloma wyzwaniami: wymaganiami prawnymi, standardami wewnętrznymi, rosnącymi wymaganiami dotyczącymi procesu oczyszczania i większym stopniem skomplikowania procesów. Aby sprostać tym obowiązkom, potrzebna jest niezawodna kontrola procesu. Jakość aparatury pomiarowej przekłada się na jakość samego procesu. Płynne funkcjonowanie wymaga, aby aparatura ta była odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana i regularnie serwisowana.

Najważniejsze fakty

Do 30%

rocznego budżetu oczyszczalni wód/ścieków jest przeznaczane na powtarzające się koszty operacyjne. Źródło: GWI Water Data opublikowane październik 2021 r.

Technik serwisu w trakcie uruchomienia przetwornika Liquiline ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Usługi uruchomienia

Etap uruchomienia wiąże się z wieloma wyzwaniami. Głównym celem jest zwykle zapewnienie osiągnięcia przez przyrząd jego parametrów eksploatacyjnych w określonym czasie od uruchomienia i w ramach budżetu.

Nasza wiedza ekspercka

Nasi doświadczeni eksperci udzielają wsparcia podczas konfiguracji aparatury pomiarowej i rozwiązań automatyki. Obejmuje to dostarczenie szczegółowej dokumentacji w postaci raportów, jak i kopii zapasowych plików. Ponadto, dzięki znajomości aplikacji, zapewniają oni właściwy montaż komponentów tak, aby od samego początku umożliwić stabilny monitoring lub kontrolę procesu.

  • Dowiedz się więcej o naszych usługach uruchomienia aparatury pomiarowej
Weryfikacja przepływomierza ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Weryfikacja

W wielu krajach operatorzy mają prawny obowiązek regularnej weryfikacji przepływomierzy. Jednym z powodów jest konieczność pomiaru ilości wody pobieranej z naturalnych akwenów wodnych, czy wody zrzucanej do nich z powrotem. Inny, to możliwość wykazania klientom, że rozliczenia są wykonywane dokładnie.

Nasza wiedza ekspercka

Weryfikacja może być wykonywana na obiekcie lub zdalnie, jeśli przetwornik jest wyposażony w Heartbeat Technology.

  • Heartbeat Technology umożliwia zdalną weryfikację przepływomierza bez przerywania procesu, co zapewnia ekonomiczną i bezpieczną eksploatację instalacji przez cały cykl życia. Oferujemy szeroką gamę aparatury Endress+Hauser z Heartbeat Technology
  • Skorzystaj z usług naszych certyfikowanych techników serwisu, posiadających szerokie kompetencje w zakresie weryfikacji przyrządów pomiarowych
Przepływomierze w stacji pomp ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Konserwacja

Regularna konserwacja jest konieczna dla zapewnienia niezawodnej kontroli procesu, parametrów eksploatacyjnych przyrządu i dyspozycyjności instalacji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wydłużenia przestojów i obniżenia jakości procesu oczyszczania. Z drugiej strony procedury konserwacji mogą być bardzo czasochłonne.

Nasza wiedza ekspercka

Nasi doświadczeni serwisanci zapewniają niezawodny serwis aparatury, w tym pełną, przejrzystą dokumentację wyników. Dzięki ich wsparciu możecie Państwo dodatkowo zwiększyć efektywność konserwacji, poprzez zastosowanie strategii konserwacji predykcyjnej.

Technik serwisu w trakcie konserwacji analizatora cieczy ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wsparcie w zakresie analizatorów cieczy

Analizatory cieczy to jedne z najbardziej krytycznych przyrządów pomiarowych w oczyszczalniach ścieków, które służą do pomiaru jakości wody. Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych wymaga regularnej konserwacji, w tym czyszczenia, płukania, wymiany części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu oraz wzorcowania.

Nasza wiedza ekspercka

Nasz kompleksowy pakiet serwisowy dla analizatorów zapewnia ich bezbłędne działanie przez cały cykl życia. Obejmuje on uruchomienie i raz w roku konserwację przez posiadających niezbędne uprawnienia techników serwisu, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, wsparcie techniczne w gwarantowanym czasie reakcji oraz naprawę na miejscu (opcja).

  • Dowiedz się więcej o naszych kompleksowych usługach serwisowych
  • Usprawnij diagnostykę i konserwację dzięki rozwiązaniom do zdalnego monitoringu zasobów, aby wydłużyć czas bezawaryjnej pracy i zwiększyć dyspozycyjność zakładu

Korzyści

Wszyscy nasi serwisanci pracują według tych samych standardów i praktyk, aby zapewnić stałą, wysoką jakość usług w każdym momencie, niezależnie od lokalizacji i potrzeb serwisowych klienta. Oferowany przez nas zakres usług jest certyfikowany i zgodny z normą PN-EN ISO 90001:2008, a zakres i częstotliwość naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze fakty

Ponad 1000

tylu jest serwisantów na całym świecie, wykorzystujących te same narzędzia, pracujących według tych samych standardów

Najważniejsze fakty

5,000

tyle przepływomierzy weryfikujemy co roku

Najważniejsze fakty

50%

tyle wynosi oszczędność czasu dzięki zastosowaniu Heartbeat Technology

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Wspieramy Państwa w osiąganiu tych celów. Wsparcie to nie kończy się wraz z dostarczeniem naszej aparatury na miejsce. Endress+Hauser posiada kompleksową ofertę usług zapewniających Państwa sukces. Od uruchomienia, weryfikacji i konserwacji, po wsparcie w doborze i obsłudze analizatorów cieczy - to tylko kilka naszych usług, które oferujemy dla branży uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Nasi doradcy techniczni pozostają do Państwa dyspozycji.

  • Usługi uruchomienia celem optymalizacji konfiguracji aparatury
  • Weryfikacja przyrządów pomiarowych
  • Usługi konserwacji zwiększające wydajność operacyjną
  • Wsparcie w zakresie analizatorów cieczy

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować