Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Filtracja membranowa w procesach uzdatniania wody

Optymalizacja kontroli procesu filtracji membranowej dla zapewnienia najwyższych standardów jakości wody

Systemy odwróconej osmozy w procesach uzdatniania wody

Filtracja membranowa jest wykorzystywana do odsalania wody morskiej, ponownego wykorzystania wody, a także w innych nowoczesnych procesach gospodarki wodnej. W zależności od wielkości cząstek i wymagań konkretnej aplikacji, wykorzystywane są różne metody filtracji. W przypadku metod ciśnieniowych wyzwanie stanowi lepsza kontrola cykli czyszczenia, aby uniknąć nieodwracalnego zatkania lub zniszczenia membrany. Kompleksowa oferta czujników produkcji Endress+Hauser zapewnia jakość wody i maksymalne zwiększenie dyspozycyjności zakładu.

Najważniejsze fakty

95

milionów metrów sześciennych

słodkiej wody dziennie jest produkowanych przez zakłady odsalania na całym świecie. Źródło: artykuł poparty przez ONZ z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, 2019

Instalacja filtracji membranowej w zakładzie ©MILEI
Spostrzeżenia

Proces filtracji membranowej

W procesie filtracji membranowej woda pod ciśnieniem przechodzi przez filtr, który usuwa z niej bakterie, mikroorganizmy, zawieszone cząstki stałe i naturalne substancje organiczne. Wielkość substancji, które mogą być usunięte podczas filtracji, zależy od wielkości porów filtrów. W zależności od wielkości cząstek można wyróżnić cztery rodzaje filtrów membranowych.

  • Mikrofiltracja
  • Nanofiltracja
  • Ultrafiltracja
  • Odwrócona osmoza

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser posiada gruntowną znajomość branży i wiedzę pozwalającą na oferowanie odpowiedniej procesowej aparatury pomiarowej. Dla zapewnienia jakości wody, bezpieczeństwa i zachowania zgodności, krytyczne parametry każdego filtra membranowego wymagają ciągłego monitorowania

  • Odkryj naszą rewelacyjną aparaturę pomiarową dla Twych krytycznych punktów pomiarowych
  • Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów do pomiarów wszystkich istotnych parametrów analitycznych cieczy
Optymalny pomiar temperatury ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Ciśnieniowe procesy filtracji

W ciśnieniowych procesach membranowych filtry mogą ulec uszkodzeniu wskutek skoków ciśnienia i zużycia. Skoki te są trudne do przewidzenia i dlatego przyrządy ciśnieniowe muszą być odporne na przeciążenia, oraz zapewniać szybką i wiarygodną odpowiedź pomiarową przez długi czas.

Nasza wiedza ekspercka

Przyrządy Endress+Hauser do pomiaru różnicy ciśnień o solidnej konstrukcji błyskawicznie reagują na przeciążenia i pomagają uniknąć uszkodzeń. Innowacyjna technologia czujników pozwala przewidywać skoki ciśnienia. Niezawodnie sygnalizują one konieczność konserwacji filtra.

  • Poznaj naszą ofertę aparatury do pomiaru ciśnienia procesowego i różnicy ciśnień
  • Przyjrzyj się bliżej cyfrowemu przetwornikowi ciśnienia Cerabar PMP51B naszej produkcji
  • Wykorzystaj nasz inteligentny przetwornik Deltabar PMD55B z metalową membraną do monitorowania różnicy ciśnień
Monitorowanie jakości wody za pomocą paneli analitycznych ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Monitorowanie jakości na dopływie

Kontrolowanie jakości na dopływie ogranicza do minimum ilość zanieczyszczeń biologicznych i osadów, optymalizuje cykle czyszczenia, oraz zapewnia przez to dłuższą trwałość membrany. Do monitorowania jakości po stronie napływowej służą pomiary różnych parametrów: pH, mętności, zawartości chloru, absorbancji (SAC), przewodności i potencjału redoks. Wymagania stawiane czujnikom po stronie napływowej obejmują wiarygodność, stabilność pomiaru, niewielkie wymagania konserwacyjne, łatwość kalibracji i dokumentacji wyników pomiaru.

Nasza wiedza ekspercka

Odpowiednie czujniki z technologią Memosens są zainstalowane na panelach analitycznych, które można dostosować odpowiednio do wymagań aplikacji pomiarowej. Przekonasz się o tym osobiście, zapoznając się bliżej z naszymi systemami monitorowania jakości wody pitnej

Korzyści

Bogaty asortyment produktów oferowanych przez Endress+Hauser umożliwia uproszczenie nawet skomplikowanych aplikacji dzięki pomiarom wielu różnych parametrów, a innowacyjne technologie takie, jak Memosens to pierwszy krok ku cyfryzacji zakładu. W ten sposób nie tylko pomagamy zapewnić dyspozycyjność i wysoką jakość systemu uzdatniania wody metodą filtracji membranowej, lecz także obniżyć koszty konserwacji i wzorcowania.

Najważniejsze fakty

ponad 90%

patogenów

można usunąć z wody za pomocą filtracji membranowej

Najważniejsze fakty

około 20 %

mniej dodatków czyszczących

użytych w cyklu czyszczenia membrany

Najważniejsze fakty

o 40%

dłuższa trwałość

czujników analitycznych z technologią Memosens

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Nasz asortyment pozwala na osiągnięcie optymalnego bezpieczeństwa i niezawodności procesu filtracji membranowej w procesie uzdatniania wody. Zabezpieczenie mechaniczne monitoruje się zwykle poprzez pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień. Dokładny monitoring jakości na dopływie za pomocą czujników analitycznych znacznie redukuje osadzanie się kamienia i osadów.

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować