Filtracja membranowa jest wykorzystywana do odsalania wody morskiej, ponownego wykorzystania wody, a także w innych nowoczesnych procesach gospodarki wodnej. W zależności od wielkości cząstek i wymagań konkretnej aplikacji, wykorzystywane są różne metody filtracji. W przypadku metod ciśnieniowych wyzwanie stanowi lepsza kontrola cykli czyszczenia, aby uniknąć nieodwracalnego zatkania lub zniszczenia membrany. Kompleksowa oferta czujników produkcji Endress+Hauser zapewnia jakość wody i maksymalne zwiększenie dyspozycyjności zakładu.
Najważniejsze fakty
95
milionów metrów sześciennych
słodkiej wody dziennie jest produkowanych przez zakłady odsalania na całym świecie. Źródło: artykuł poparty przez ONZ z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, 2019
Schemat procesu filtracji membranowej


Proces filtracji membranowej
W procesie filtracji membranowej woda pod ciśnieniem przechodzi przez filtr, który usuwa z niej bakterie, mikroorganizmy, zawieszone cząstki stałe i naturalne substancje organiczne. Wielkość substancji, które mogą być usunięte podczas filtracji, zależy od wielkości porów filtrów. W zależności od wielkości cząstek można wyróżnić cztery rodzaje filtrów membranowych.
- Mikrofiltracja
- Nanofiltracja
- Ultrafiltracja
- Odwrócona osmoza
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser posiada gruntowną znajomość branży i wiedzę pozwalającą na oferowanie odpowiedniej procesowej aparatury pomiarowej. Dla zapewnienia jakości wody, bezpieczeństwa i zachowania zgodności, krytyczne parametry każdego filtra membranowego wymagają ciągłego monitorowania
- Odkryj naszą rewelacyjną aparaturę pomiarową dla Twych krytycznych punktów pomiarowych
- Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów do pomiarów wszystkich istotnych parametrów analitycznych cieczy

Ciśnieniowe procesy filtracji
W ciśnieniowych procesach membranowych filtry mogą ulec uszkodzeniu wskutek skoków ciśnienia i zużycia. Skoki te są trudne do przewidzenia i dlatego przyrządy ciśnieniowe muszą być odporne na przeciążenia, oraz zapewniać szybką i wiarygodną odpowiedź pomiarową przez długi czas.
Nasza wiedza ekspercka
Przyrządy Endress+Hauser do pomiaru różnicy ciśnień o solidnej konstrukcji błyskawicznie reagują na przeciążenia i pomagają uniknąć uszkodzeń. Innowacyjna technologia czujników pozwala przewidywać skoki ciśnienia. Niezawodnie sygnalizują one konieczność konserwacji filtra.
- Poznaj naszą ofertę aparatury do pomiaru ciśnienia procesowego i różnicy ciśnień
- Przyjrzyj się bliżej cyfrowemu przetwornikowi ciśnienia Cerabar PMP51B naszej produkcji
- Wykorzystaj nasz inteligentny przetwornik Deltabar PMD55B z metalową membraną do monitorowania różnicy ciśnień

Monitorowanie jakości na dopływie
Kontrolowanie jakości na dopływie ogranicza do minimum ilość zanieczyszczeń biologicznych i osadów, optymalizuje cykle czyszczenia, oraz zapewnia przez to dłuższą trwałość membrany. Do monitorowania jakości po stronie napływowej służą pomiary różnych parametrów: pH, mętności, zawartości chloru, absorbancji (SAC), przewodności i potencjału redoks. Wymagania stawiane czujnikom po stronie napływowej obejmują wiarygodność, stabilność pomiaru, niewielkie wymagania konserwacyjne, łatwość kalibracji i dokumentacji wyników pomiaru.
Nasza wiedza ekspercka
Odpowiednie czujniki z technologią Memosens są zainstalowane na panelach analitycznych, które można dostosować odpowiednio do wymagań aplikacji pomiarowej. Przekonasz się o tym osobiście, zapoznając się bliżej z naszymi systemami monitorowania jakości wody pitnej
Korzyści
Bogaty asortyment produktów oferowanych przez Endress+Hauser umożliwia uproszczenie nawet skomplikowanych aplikacji dzięki pomiarom wielu różnych parametrów, a innowacyjne technologie takie, jak Memosens to pierwszy krok ku cyfryzacji zakładu. W ten sposób nie tylko pomagamy zapewnić dyspozycyjność i wysoką jakość systemu uzdatniania wody metodą filtracji membranowej, lecz także obniżyć koszty konserwacji i wzorcowania.
Najważniejsze fakty
ponad 90%
patogenów
można usunąć z wody za pomocą filtracji membranowej
Najważniejsze fakty
około 20 %
mniej dodatków czyszczących
użytych w cyklu czyszczenia membrany
Najważniejsze fakty
o 40%
dłuższa trwałość
czujników analitycznych z technologią Memosens
W czym możemy pomóc?
Nasz asortyment pozwala na osiągnięcie optymalnego bezpieczeństwa i niezawodności procesu filtracji membranowej w procesie uzdatniania wody. Zabezpieczenie mechaniczne monitoruje się zwykle poprzez pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień. Dokładny monitoring jakości na dopływie za pomocą czujników analitycznych znacznie redukuje osadzanie się kamienia i osadów.