Stacja uzdatniania wody osiąga wysoką dyspozycyjność
EPC spełnia cele dzięki umowie serwisowej
Oprócz kompletnego projektu, dostawy i instalacji paneli analizatorów, największa indyjska firma EPC wybrała Endress+Hauser jako partnera do zarządzania utrzymaniem ruchu wszystkich analizatorów zainstalowanych w dużej oczyszczalni ścieków. Podpisano kompleksową umowę serwisową na okres 11 lat.

Korzyści
Bezpieczeństwo wody pitnej zapewnione dzięki stałym pomiarom jakości w krytycznych miejscach
100% dostępność instalacji i dokładne odczyty ze wszystkich analizatorów 24/7 we wszystkich lokalizacjach
Zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody dzięki optymalizacji obróbki chemicznej i zużycia energii
Wzrost dostępności instalacji
Bezpieczeństwo i efektywność kosztowa utrzymania ruchu wynikające z zarządzanej długoterminowo umowy serwisowej
Opis zadania
Firma EPC poszukiwała partnera do obsługi państwowej stacji uzdatniania wody o wydajności 380 Ml na dobę i zarządzania 227 analizatorami jakości wody rozmieszczonymi w 22 lokalizacjach w gęsto zaludnionym mieście w Indiach. Nie prowadzono monitoringu jakości wody w czasie rzeczywistym, a analizatory sprawdzano losowo ze względu na liczbę lokalizacji. Oprócz wymaganych udokumentowanych kompetencji technicznych, wykonawca wymagał od swojego potencjalnego partnera zapewnienia 100% dostępności i dokładnych pomiarów w czasie.
Nasze rozwiązanie
Roczna umowa serwisowa objęła:
Harmonogram konserwacji zapobiegawczej obejmujący comiesięczne wizyty
Codzienną konserwację paneli analizatorów
Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na terenie zakładu
Terminowe zamawianie odczynników i roztworów wzorcowych
Zarządzanie dostawcami usług w zakresie akcesoriów do paneli, armatur, pomp itp.
Zapewnienie dostępności dokładnych danych w systemie SCADA klienta
Utrzymanie i zarządzanie zainstalowaną bazą danych w W@MPortal
Comiesięczne spotkania sprawozdawcze z kierownikiem utrzymania ruchu zakładu