Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi kalibracji na miejscu

Maksymalizacja czasu ciągłej eksploatacji instalacji procesowej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i zapewnieniu zgodności

Nasi certyfikowani, doświadczeni technicy świadczą w pełni identyfikowalne i efektywne czasowo usługi kalibracji przyrządów pomiarowych pracujących w Twojej instalacji. Pomagamy osiągnąć powtarzalną jakość produktu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i zgodność, niezależnie od branży i lokalizacji.

Obiektowe wzorcowanie przepływomierzy

Korzyści

  • Maksymalizacja czasu ciągłej eksploatacji instalacji procesowej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka utraty zgodności produkcji ze specyfikacją

  • Wykazanie zgodności z normami bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska

  • Endress+Hauser, Twój Globalny Partner Kalibracji, działa na całym świecie

  • Znaczne skrócenie czasu zwrotu inwestycji w porównaniu z kalibracją laboratoryjną

Nasza oferta

Dzięki dogłębnej wiedzy na temat zastosowań, metrologii i pomiarów, certyfikowanym operatorom i możliwej do prześledzenia dokumentacji, maksymalizujemy potencjał kalibracji obiektowej bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności.

  • Elastyczne działania bezpośrednio na instalacji procesowej, obejmujące różne technologie i producentów

  • Indywidualna, efektywna czasowo kalibracja w celu zminimalizowania przerw w procesie produkcji i optymalizacji czasu przestoju

  • Gwarantowana identyfikowalność i sprawdzona wiedza zgodna z akredytacją ISO 17025

  • Gwarancja wydajności i jakości dzięki znormalizowanym, światowym procedurom serwisowym oraz corocznym testom kompetencji

  • Mobilne stanowiska przepływowe, zaprojektowane przez ekspertów z 60-letnim doświadczeniem w pomiarze przepływu

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

Aby uzyskać więcej informacji, wypełnij poniższy formularz.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Inne usługi