Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
certyfikat PCA Endress+Hauser Polska

Endress+Hauser Polska z akredytacją PCA

Firma Endress+Hauser Polska otrzymała akredytację ISO 17025 w zakresie wzorcowania przepływomierzy masowych, przetworników ciśnienia i temperatury. 

Endress+Hauser Polska od ponad 25 lat wspiera polski przemysł, dostarczając na rynek najwyższej jakości urządzenia kontrolno-pomiarowe, rozwiązania „pod klucz”, a także oferując klientom pełną opiekę serwisową nad bazą zainstalowanych urządzeń. Po uzyskaniu akredytacji ISO 17025 jako jedyni w Polsce możemy wykonywać akredytowane wzorcowania przepływomierzy masowych w miejscu ich montażu. 
Zakres akredytacji PCA (plik do pobrania)

Pierwsza w Polsce akredytowana kalibracja przepływu masowego na obiekcie

Laboratorium Endress+Hauser Polska, posiadając wdrożony System Zarządzania (zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025), oferuje usługi wzorcowania w zakresie: przepływu cieczy, ciśnienia względnego oraz absolutnego, temperatury, konduktywności oraz pH.

Dowiedz się więcej o uzyskanej akredytacji

Usługi kalibracji urządzeń pomiarowych

Stoisz w obliczu ciągle zaostrzających się norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności procesów przemysłowych i jakości produktów? W tej sytuacji dokładność pomiarowa staje się kwestią niezmiernie istotną. Wraz z nią zwiększa się również znaczenie kalibracji.

Dowiedz się więcej o kalibracji urządzeń pomiarowych

Do pobrania

    Oferta Laboratorium

    Oferta Laboratorium EN

    Certyfikat Akredytacji ISO 17025.pdf