Kalibracja urządzeń pomiarowych
Spełnij normy bezpieczeństwa i jakości produktów
Stoisz w obliczu ciągle zaostrzających się norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności procesów przemysłowych i jakości produktów? W tej sytuacji dokładność pomiarowa staje się kwestią niezmiernie istotną. Wraz z nią zwiększa się również znaczenie kalibracji urządzeń pomiarowych.
Korzyści
Maksymalizacja czasu ciągłej eksploatacji instalacji procesowej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka utraty zgodności produkcji ze specyfikacją
Wykazanie zgodności z normami bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska
Endress+Hauser, Twój Globalny Partner Kalibracji, działa na całym świecie
Znaczne skrócenie czasu zwrotu inwestycji w porównaniu z kalibracją laboratoryjną
Jakość pomiarów zależy od kalibracji
Sprawnie przebiegająca kalibracja urządzeń pomiarowych to istotny element wpływający na ciągłość i efektywność pracy całego zakładu. Oferujemy kompletny zakres usług wzorcowania wraz z usługą kalibracji przepływomierzy w miejscu ich zainstalowania za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej.
Nasza oferta obejmuje:
Wzorcowanie urządzeń zarówno Endress+Hauser, jak i innych producentów
Jednorazowe usługi lub kontrakty serwisowe
Kalibracje urządzeń z akredytacją lub bez
Kalibracje w laboratorium i na obiekcie
Kalibrujemy urządzenia do pomiaru:
Przepływu
Ciśnienia
Temperatury
pH
Przewodności
Dodatkowe parametry: objętość, poziom, parametry elektryczne
Kalibracja w miejscu zainstalowania urządzeń
Kalibrację w miejscu zainstalowania urządzeń przeprowadzają wykwalifikowani inżynierowie. To dogodne i efektywne kosztowo rozwiązanie, dzięki któremu nie ma potrzeby wysyłania przyrządów do laboratorium. Możesz skrócić okres przestoju instalacji przemysłowej i zapewnić jej maksymalną wydajność.
Zalety wzorcowania urządzeń w miejscu ich zainstalowania
Demontaż urządzeń tylko na czas kalibracji
Brak ryzyka związanego z transportem
Kalibracja w warunkach zbliżonych lub identycznych do tych, które występują na instalacji
Bezpośrednie konsultacje z inżynierem serwisu Endress+Hauser
Kalibracja urządzeń pomiarowych w akredytowanym laboratorium
Spójna i jednakowo wysoka jakość pomiarów u wszystkich klientów na całym świecie – zgodnie z tą dewizą wszystkie urządzenia Endress+Hauser podlegają rygorystycznej kontroli jakości. Są testowane, kalibrowane i regulowane na najnowocześniejszych na świecie stanowiskach kalibracyjnych.
Wymaganą dokładność kalibracji można uzyskać tylko poprzez pomiary w stabilnych warunkach. Laboratoria kalibracyjne Endress+Hauser są akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025 jako wzorcowe laboratoria kalibracyjne. Oznacza to możliwość wykonania kalibracji poświadczonej certyfikatem i gwarancję zachowania spójności pomiarowej, która jest wymagana w ramach ISO 9000.
Pytania i odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania dotyczące kalibracji aparatury pomiarowej
P: Co wybrać: wzorcowanie w laboratorium, czy na obiekcie?
O: Wzorcowanie (kalibracja) to procedura ustalająca zależność między wartością wielkości mierzonej wskazywaną przez przepływomierz a referencyjną wartością wielkości mierzonej wzorca kalibracyjnego (np. stanowiska) wraz z jego niepewnością pomiaru. Akredytowane laboratoria kalibracyjne muszą spełnić wymagania ISO/IEC 17025 celem zapewnienia spójności pomiarowej z Krajową Instytucją Metrologiczną.
P: Dlaczego urządzenia pomiarowe wymagają wzorcowania?
O: Wzorcowanie, czyli kalibracja to porównanie wartości wielkości mierzonej przez urządzenie ze wzorcem oraz wyznaczenie odchyłki. Urządzenia pomiarowe wymagają okresowej kalibracji, aby spełnić wymagania metrologiczne i zachować zgodność z systemami zarządzania jakością. Jest to szczególnie istotne w przypadku przyrządów, które są krytyczne dla procesu lub produktu końcowego.
P: Dlaczego kalibracja jest ważna?
O: Kalibracja przyrządów pomiarowych ma kluczowe znaczenie dla dokładności i precyzji pomiarów. Wpływa na jakość danych, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak nauka, przemysł czy medycyna. Nieprawidłowo skalibrowane urządzenia mogą prowadzić do błędnych wyników, co z kolei może skutkować nieprawidłowymi decyzjami, stratami finansowymi czy nawet zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.
Do pobrania
-
Oferta Laboratorium
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
124 KB
Nazwa pliku:
Oferta Laboratorium.pdf
-
Oferta Laboratorium EN
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
139.1 KB
Nazwa pliku:
Oferta Laboratorium_Eng v1.pdf
-
Certyfikat akredytacji ISO 17025
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
415.1 KB
Nazwa pliku:
Certyfikat.pdf