Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
1.5 to 4.0 bar (21.76 to 58.01 psi)
For optional automatic cleaning:
2.0 to 5.0 bar (29.0 to 72.5 psi); but at least 0.5 bar (7.3 psi) > process pressure
Zastosowanie
Liquiline System CAT810 dostarcza filtrat do ciągłego monitoringu online ścieków komunalnych i przemysłowych oraz procesów przemysłowych. Zastosowany w nim samooczyszczający się filtr krzyżowy nie ulega zatykaniu, co zwiększa bezpieczeństwo procesu. Dzięki minimalnej objętości martwej, zmiany procesu są wykrywane błyskawicznie, co skraca czas odpowiedzi zamontowanych za nim przyrządów pomiarowych.
Liquiline System CAT810 jest przeznaczony do poboru próbek:
Na wylocie komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków
Z rurociągów ciśnieniowych w instalacjach przemysłowych
Korzyści
Mała częstotliwość konserwacji dzięki automatycznej funkcji czyszczenia z płukaniem w przepływie wstecznym
Oszczędność kosztów dzięki możliwości konserwacji bez użycia narzędzi i łatwej wymianie wkładów filtrujących
Sterowanie za pomocą przyjaznego w obsłudze analizatora Liquiline System, który zapewnia doskonałą synchronizację czasu poboru próbek w punkcie pomiarowym lub czasowe sterowanie poborem próbek
Wiele opcji montażu celem optymalnego dopasowania do aplikacji
Krótki czas odpowiedzi przyrządów pomiarowych zamontowanych za nim dzięki małej objętości martwej
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiline System CAT810
System przygotowania próbki (sterowany analizatorem Liquiline System
CA80 lub
układem czasowym)EN PL 23/02/201631/03/2014Język:
Polski
Wersja:
23/02/2016
Rozmiar pliku:
992.6 KB
Nazwa pliku:
TI01138CPL_0216.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiline System CAT810
Automatyczny system przygotowania przefiltrowanych próbek z rurociągu
ciśnieniowego
dla analizatorów procesowychEN PL 28/07/201615/05/2014Język:
Polski
Wersja:
28/07/2016
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01280CPL_0216.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Liefern Sie sicheres Wasser
Präzise Nitrit-, Eisen- und Aluminiumanalyse mit Liquiline System CA80
Język:
Niemiecki
Wersja:
16/05/2017
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
IN01080CDE_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Supply safe water
High-precision analysis of nitrite, iron and aluminum with Liquiline
System CA80Język:
Angielski
Wersja:
11/04/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
IN01080CEN_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsJęzyk:
Angielski
Wersja:
30/06/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: EC_00393_02.16EN PL 06/12/2022Język:
Angielski
Wersja:
06/12/2022
Rozmiar pliku:
252.2 KB
Nazwa pliku:
S3_EC_00393_02.16_CAT810.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: UK_00517_01.22Język:
Angielski
Wersja:
06/12/2022
Rozmiar pliku:
252.2 KB
Nazwa pliku:
CAT810_UK_00517_01.22.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Sample preparations, Stamoclean
Product root: CAT221-, CAT411-, CAT430-, CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407/20Język:
Rosyjski
Wersja:
21/05/2020
Rozmiar pliku:
303.6 KB
Nazwa pliku:
EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407_20.pdf
-
-
-
Bezpieczeństwo produktu w zwykłej lokalizacji
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Canada
Approval agency: CSA General PurposeJęzyk:
Angielski
Wersja:
21/07/2015
Rozmiar pliku:
160.9 KB
Nazwa pliku:
S7_CoFC_80096261_EN.pdf
-