Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0.05 to 2 mg/l Fe
0.1 to 5 mg/l Fe
0.1 to 5 mg/l with dilution function to maximum 2.0 to 100 mg/l Fe -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Zastosowanie
System pomiarowy Liquiline CA80FE jest przeznaczony do ciągłych, precyzyjnych i zgodnych z wymaganiami pomiarów stężenia jonów żelaza w wodzie pitnej i mineralnej oraz monitorowania źródeł wody dla procesów przemysłowych. Jak wszystkie systemy pomiarowe Liquiline, pozwala na łatwe uruchomienie Plug & Play układu z maksymalnie czterema czujnikami Memosens – minimalizując ilość czasu i koszty związane z montażem i uruchomieniem. Automatyczna kalibracja i czyszczenie oraz niskie zużycie odczynników redukuje koszty operacyjne. Zaawansowana diagnostyka ze zdalnym dostępem zapewnia bezpieczeństwo procesu.
System pomiarowy Liquiline CA80FE monitoruje:
Stężenie jonów żelaza w wodzie pitnej i mineralnej
Żelazo resztkowe po procesach wytrącania, flokulacji j filtracji
Żelazo rozpuszczone w wodzie procesowej
Korzyści
Zgodność ze znormalizowaną ferozynową metodą pomiarową umożliwia bezpośrednie porównanie z pomiarami laboratoryjnymi
Zaawansowana diagnostyka wspiera procedury predykcyjnego utrzymania ruchu
Niższe koszty operacyjne dzięki automatycznej kalibracji i czyszczeniu oraz niskiemu zużyciu reagentów
Łatwa rozbudowa funkcjonalności - nawet do kompletnej stacji pomiarowej - wystarczy dodać odpowiednie moduły i podłączyć czujniki Memosens
Komfortowy zdalny dostęp poprzez zintegrowany serwer www
Łatwa integracja w systemach automatyki poprzez protokoły komunikacyjne takie, jak Modbus, PROFIBUS lub EtherNet/IP
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Liquiline System CA80FE
Wersja polska - 03/2016
Analizator kolorymetryczny żelaza
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
15/03/2016
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
TI01291C, 1, pl_PL.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Liquiline System CA80FE
Analizator kolorymetryczny żelaza
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
15/03/2016
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
TI01291C, 1, pl_PL.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi Liquiline System CA80FE
Analizator kolorymetryczny żelaza
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
15/03/2016
Rozmiar pliku:
8 MB
Nazwa pliku:
BA01586C, 1, pl_PL.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline System CA80FE
Analizator kolorymetryczny stężenia jonów żelaza
EN PL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201715/03/2016Język:
Polski
Wersja:
31/05/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01237CPL_0521.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN PL 14/02/2020Język:
Angielski
Wersja:
14/02/2020
Rozmiar pliku:
414.2 KB
Nazwa pliku:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN PL 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/06/2022
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN PL 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/05/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN PL 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/06/2022
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
SD01293CEN_06.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Activation codes kit
For extended functionality
EN PL 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Język:
Angielski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
102.9 KB
Nazwa pliku:
SD00166CEN_0620.pdf
-