Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
10 to 500 µg/l NO2-N
0.2 to 3.0 mg/l NO2-N
0.1 to 1.0 mg/l NO2-N
0.1 to 1.0 mg/l with dilution function to maximum 5 to 50 mg/l NO2-N -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
At atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute
Zastosowanie
Liquiline System CA80NO realizuje dokładny, ciągły pomiar technologiczny azotynów.Analizator umożliwia zachowanie określonych limitów w wodzie pitnej, mineralnej oraz produkcji żywności.Tak jak pozostałe analizatory Liquiline System, może on obsługiwać do czterech czujników Memosens (plug & play), co ułatwia instalację punktu pomiarowego. Automatyczne czyszczenie i kalibracja, oraz niskie zużycie reagenta zmniejszają koszty obsługi i konserwacji. Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu
Liquiline System CA80NO umożliwia zachowanie określonych limitów azotynów:
wody pitnej
wody mineralnej
wody przeznaczonej do produkcji żywności
Korzyści
Pomiar jest zgodny z kolorymetryczną metodą naftyloaminową, spełnia wymogi norm ISO 6777 i DIN EN 26777 i jest porównywalny z pomiarami laboratoryjnymi.
Automatyczne czyszczenie i kalibracja zmniejsza koszty obsługi.
Ułatwiona konserwacja - bez użycia narzędzi.
Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu
Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug & play) dzięki technologii Memosens, przyjazna obsługa za pomocą systemu Liquiline
Łatwa modernizacja, nawet do stacji pomiarowej poprzez dodanie modułów i podłączenie czujników Memosens. Zredukowany nakład pracy przy montażu.
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Liquiline System CA80NO
Colorimetric analyzer for nitrite
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202009/06/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/05/2024
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
TI01258CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Liquiline System CA80NO
Colorimetric analyzer for nitrite
EN PL 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/05/2024
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
BA01574CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline System CA80NO
Analizator kolorymetryczny azotynów
EN PL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Język:
Polski
Wersja:
31/05/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01222CPL_0621.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN PL 14/02/2020Język:
Angielski
Wersja:
14/02/2020
Rozmiar pliku:
414.2 KB
Nazwa pliku:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN PL 09/06/202214/10/2019Język:
Angielski
Wersja:
09/06/2022
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN PL 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Język:
Angielski
Wersja:
27/01/2020
Rozmiar pliku:
879 KB
Nazwa pliku:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN PL 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/06/2022
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN PL 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/05/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
SD01189CEN_07.22.pdf
-