Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Temperatura procesu
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Alloy C276
316L
Rhodium -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Zakres pomiarowy
400 mbar...700 bar
(5.8 psi...10.500 psi)
relative/ absolute
Zastosowanie
Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP71 z metalową membraną jest stosowany w instalacjach procesowych do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy i gazów. PMP71 służy także do pomiaru wysokich ciśnień do 700 bar. Funkcja szybkiego uruchomienia przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego, bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego. Zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3, zgodny z dyrektywą MID przetwornik może być stosowany jako element instalacji rozliczeniowych.
Dwukomorowa obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. (316L).
Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe
Temperatura medium: -40...+125 °C
Zakresy pomiarowe: -1/0 mbar...700 bar
Błąd pomiaru: ±0,05 %, wersja "Platinum" ±0,025 %
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL
Korzyści
Najwyższa dokładność, powtarzalność i stabilność długoterminowa
Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508
Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego lub z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego
Cela pomiarowa odporna na przeciążenia, pełne monitorowanie układu pomiarowego od czujnika do przetwornika pomiarowego
Oszczędność kosztów dzięki modułowej konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Wersja angielska - 04/2017
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and function-monitored; Communication via HART; Subcomponent suitablefor custody transfer measurement with NMi approval
EN PL 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Karta katalogowa
Wersja polska - 04/2019
Przetworniki ciśnienia wykorzystywane do pomiaru poziomu i ciśnienia.
EN PL 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
TI00383PPL_3219.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia wykorzystywane do pomiaru poziomu i ciśnienia.
EN PL 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
TI00383PPL_3219.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN PL 16/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
16/12/2011
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
Low power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN PL 25/08/201701/08/2017Język:
Angielski
Wersja:
25/08/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN PL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA00302PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Instrukcja obsługi
Przetworniki ciśnienia z czujnikami ceramicznymi lub
metalowymi.
Zaawansowane technicznie przyrządy pomiarowe dla wymagaj
ących aplikacji technologicznych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2. Komunikacja
obiektowa 4...20 mA/HART,PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus.EN PL 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Język:
Polski
Wersja:
01/11/2003
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA271PPL.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN PL 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN PL 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00295PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA00296PEN_1616.pdf
-