Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Zastosowanie
Ceraphant PTP31B to wyróżniający się atrakcyjną ceną sygnalizator ciśnienia z czujnikiem piezorezystancyjnym umożliwiający bezpieczne pomiary i monitorowanie ciśnienia bezwzględnego i względnego. Sygnalizator ciśnienia posiada kompaktową konstrukcję: charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością i odpornością na przeciążenia do +400 barów. Funkcja IO-Link umożliwia łatwą integrację i parametryzację urządzenia.
Sygnalizator ciśnienia z metalową membraną pomiarową, do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura medium: od -40°C do +100℃
Ciśnienie procesowe: od 400 mbarów do +400 barów
Dokładność: do ± 0,3%
Korzyści
Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej
Diagnostyka oraz sygnalizacja lokalna zapewniona przez wskaźniki LED i wyświetlacz cyfrowy
Cela pomiarowa odporna na przeciążenia do 400 barów
Przyłącza technologiczne o niewielkich rozmiarach z membraną czołową
IO-Link zmniejsza koszty i złożoność dzięki łatwej konfiguracji i elastycznej integracji we wszystkich systemach magistrali polowej.
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01270PPL_0617.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraphant PTC31B, PTP31B Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2017
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i monitorowania ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01130PPL_0417.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraphant PTC31B, PTP31B Karta katalogowa
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i monitorowania ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01130PPL_0417.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01270PPL_0617.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Wersja IO-Link Instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
bezwzględnego i względnegoEN PL 31/07/202330/09/202020/12/2018Język:
Polski
Wersja:
20/12/2018
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01911PPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 30/09/202020/12/2018Język:
Polski
Wersja:
30/09/2020
Rozmiar pliku:
817.8 KB
Nazwa pliku:
KA01404PPL_0220.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/202303/10/2022Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
332.1 KB
Nazwa pliku:
KA01625PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
333.4 KB
Nazwa pliku:
KA01622PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Skrócona instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
18/05/2018
Rozmiar pliku:
640.4 KB
Nazwa pliku:
KA01163PPL_0618.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN PL 08/08/201623/07/201507/04/2015Język:
Angielski
Wersja:
08/08/2016
Rozmiar pliku:
205.3 KB
Nazwa pliku:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Valve plug
Valve plug
Język:
Language neutral
Wersja:
30/03/2016
Rozmiar pliku:
65 KB
Nazwa pliku:
SD01591PYY_0115.pdf
-