Bramy i modemy — szybki i prosty dostęp do danych z urządzeń przemysłowych i sieci
Bramy i modemy to elementy systemu zapewniające łatwy dostęp do danych z urządzeń przemysłowych i sieci. Modem realizuje konwersję protokołu, np. HART/USB lub FF/Bluetooth, i stosowany jest z programatorem ręcznym lub komputerem. Brama stanowi równoległy punkt dostępu do sieci na potrzeby np. oprogramowania do konfiguracji urządzeń (FieldCare). Oprócz konwertowania protokołu bramka zapewnia również inne funkcje, takie jak monitorowanie statusu sieci i urządzeń, z których można korzystać za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.
WyjścieWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Modemy i bramy realizują konwersję protokołów, umożliwiając bezpośrednią komunikację oprogramowania komputerowego i urządzeń przenośnych z urządzeniami przemysłowymi. Modem zapewnia połączenie typu punkt-punkt: po jednej stronie urządzenie przemysłowe, a po drugiej, zależnie od modemu, port USB komputera lub bezprzewodowy interfejs Bluetooth. Bramka jest elementem systemu i umożliwia połączenie z dowolnym urządzeniem Fieldbus w sieci za pośrednictwem portu Ethernet komputera. Dostęp do urządzeń kontroluje oprogramowanie do konfiguracji urządzeń lub przeglądarka internetowa zainstalowana na komputerze.
Korzyści
Proste połączenie z urządzeniami przemysłowymi
Szybkie i proste uruchamianie urządzeń przemysłowych
Monitorowanie stanu sieci i urządzeń (bramy)
Zwięzła diagnostyka urządzeń zgodnie z normami NAMUR NE 107 (bramy)
Zdalne monitorowanie i konserwacja z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (bramy)
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .