Commubox FXA195 to iskrobezpieczny interfejs inteligentnych przetworników pomiarowych dla komputerów i tabletów klasy PC. Zapewnia konwersję sygnałów HART na USB.
Możliwa jest ich zdalna obsługa za pomocą oprogramowania Endress+Hauser ToF Tool - Fieldtool Package, FieldCare i ReadWin. Moduł FXA195 zasilany jest z portu USB komputera.
Korzyści
Zdalne uruchomienie urządzeń obiektowych bezpośrednio ze sterowni lub z dowolnego urządzenia podłączonego do pętli prądowej
Pełne wsparcie programów konfiguracyjnych FieldCare i DeviceCare dla interfejsu HART
Do podłączenia do iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych (4...20 mA)
Możliwość stosowania w obwodach blokadowych 4...20 mA z atestem SIL 2 wg PN-EN 61508
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Connects intrinsically safe Smart transmitters with HART protocol to the USB port of a personal computer or laptop. This makes the remote operation of the transmitters possible with FieldCare.
Typ sygnału wejściowego
USB signal as per USB specification.
Typ sygnału wyjściowego
Connects HART field devices with the USB interface of a laptop
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .