Wskaźniki procesowe i moduły sterowania
Wskaźniki procesowe wskazują, oceniają i przeliczają analogowe wartości pomiarowe. Duże wyświetlacze gwarantują wysoką czytelność we wszystkich warunkach otoczenia. Uniwersalne wejścia sygnałowe pozwalają na podłączenie obwodów prądowych lub napięciowych, a także czujników temperatury — rezystancyjnych i termoelektrycznych. Wskaźniki zasilane pętlą prądową nie wymagają zewnętrznego zasilania i mogą być wszechstronnie stosowane w prądowych obwodach pomiarowych.Mogą być także instalowane w układach iskrobezpiecznych. Wskaźniki Fieldbus obsługują wszystkie urządzenia podłączone do magistrali i sygnalizują wartości przesyłane przez magistralę.
Opis oferty
Nasza oferta wskaźników procesowych i modułów sterowania obejmuje:
- Wskaźniki procesowe i moduły sterowania do montażu na szynie DIN, panelowego oraz instalacji w linii przemysłowej
- Wskaźniki procesowe zasilane z pętli prądowej do bezpośredniego montażu w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
- Wskaźniki procesowe z wyświetlaczem HART sygnalizującym maks. 4 wartości na jednym urządzeniu
- Wskaźniki procesowe z funkcją sterowania (monitorowanie wartości granicznych, operacje matematyczne, różnica ciśnień, linearyzacja itp.)
- Wskaźniki Fieldbus do integracji z systemami Fieldbus
Zasada pomiaru: wskaźniki zasilane z pętli prądowej
Wskaźniki te nie wymagają zewnętrznego zasilania i mogą być wszechstronnie stosowane w prądowych obwodach pomiarowych (4–20 mA). Bez żadnych problemów mogą być instalowane w układach iskrobezpiecznych. Są stosowane w sytuacjach wymagających wyraźnego wyświetlania wartości pomiarowych lub gdy odczyt wartości z urządzenia pomiarowego jest utrudniony ze względu na warunki instalacyjne. Zapewniają wysoki komfort dzięki wysokiemu kontrastowi wyświetlania wartości procesowych we wszystkich warunkach otoczenia.
Zasada pomiaru: wskaźniki Fieldbus
Wskaźniki te obsługują wszystkie urządzenia podłączone do magistrali i sygnalizują wartości przesyłane przez magistralę.
Wersja PROFIBUS® PA urządzenia pełni jedynie funkcję nasłuchową bez własnego adresu.
Wskaźniki FOUNDATION Fieldbus™ mogą pracować w trybie nasłuchu lub w trybie standardowym z wykorzystaniem połączenia z blokiem funkcyjnym.
Zasada pomiaru: wskaźniki z funkcją sterowania
Wskaźniki z funkcją sterowania łączą w sobie kilka funkcji:
- Bariera aktywna
- Przetwornik pomiarowy
- Moduł sterowania z przekaźnikiem
Te funkcje w połączeniu z wyraźnym wyświetlaczem zapewniają najwyższy komfort użytkowania i doskonałą funkcjonalność w obiekcie.
Korzyści
- Doskonały stosunek ceny do parametrów użytkowych
- Szybkie, proste i wygodne uruchamianie oraz obsługa
- Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniane przez lokalny wyświetlacz wartości pomiarowych
- Dostępne aprobaty międzynarodowe: Ex, Germanischer Lloyd/do zastosowań morskich, SIL, WHG
- Wygodna i łatwa integracja z systemami magistralowymi